Accueil SHOP Secteurs d'activités VisserieVis papillon Hygienic Usit®Vis papillon Hygienic Usit®

Vis papillon Hygienic Usit®

- Matière Inox

Vis papillon pour rondelle d’étanchéité Hygienic Usit®

- Vis papillon pour rondelle d’étanchéité Hygienic Usit®

- La vis papillon permet de réaliser parfaitement des raccords filetés simples.

- Ils peuvent être facilement manipulés sans outil.

- Courbes, traits et arrondis généreux.

- Surface intégralement polie avec rugosité très inférieure à Ra0,8µm.

- Matière :

Inox 1.4404 (316L)

Finition poli miroir


Avantages

- Idéal pour les secteurs impliquant un contact avec les produits ou à l’intérieur des isolateurs aseptisé.

- Quelle que soit la position de montage de la vis papillon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer.

C’est la garantie d’un nettoyage facile.

- L’embase de la vis papillon est spécialement conçue pour une étanchéité presque sans espace mort du raccord vissé, qui répond aux exigences en matière d’hygiène.


Accessoire

- Rondelle d’étanchéité RDE
A partir de 22,04 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 +25 
Rem.Prix -5% -10 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
VPR-4/HUSS 22,04 € 1
VPR-5/HUSS 23,21 € 1
VPR-6/HUSS 25,96 € 1
VPR-8/HUSS 34,76 € 1
VPR-10/HUSS 55,05 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®
Matière : Inox - EPDM blanc

Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®
Matière : Inox - EPDM bleu

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| VPR-4/HUSS| VPR-5/HUSS| VPR-6/HUSS| VPR-8/HUSS| VPR-10/HUSS
VPR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VPR.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/hygienicTech.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.