l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Outillage
Coffrets joints
Coffret de joints toriques en nitrile
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Coffret de joints toriques en nitrile
- Diamètre 3,00 x 2,00mm à 45,20 x 4,00
- Matière NBR 70 Sh A
Description et Caractéristiques du produit
Assortiment de petites dimensions métriques
- Assortiment petites dimensions métriques
- 30 dimensions
- Matière :
Nitrile NBR 70 shore A
- T° d’utilisation: -30°C à +110°C
Utilisation
Convient pour :
- Huiles hydrauliques
- Fluides HFA
- Fluides HFB
- Fluides HFC
- Air
Info
- Idéal pour la maintenance
Caractéristiques complètes
A partir de
53,87 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
+5
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Quantité par boite
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BOX-TOR-H
404
53,87 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Coffret d’ outillages pour joints
Type : Outils de démontage
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
| BOX-TOR-H
BOX
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BOX-TOR-H.pdf