l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Cartérisation
Charnières
Charnière invisible
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Charnière invisible
INOX
- Type Invisible - ouverture 90°
- Matière Inox
Description et Caractéristiques du produit
Charnière invisible à biellettes
- Ouverture à 90°
- Matière :
Inox 316L
Avantage
- Invisible lorsque la porte est fermée.
Montage
- Pour montage encastré ou en applique
- Pour montage à droite ou à gauche
- Pour montage axe vertical ou horizontal
Caractéristiques complètes
A partir de
31,35 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Finition
A
B
C
Masse (g)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHINV-4429/SS
brut/Natural
44
29
32
64
31,35 €
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
| CHINV-4429/SS
CHINV
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHINV.pdf