l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Structures modulaires
Bacs à bec
Bac à bec orientable
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Bac à bec orientable
- Type Accroche orientable
- Pour rainure 8 et 10 mm
- Couleur Noir
Description et Caractéristiques du produit
Bac de tri ou rangement pour profilé
Info
- Le bac nécessite impérativement l’accroche orientable pour se fixer dans une rainure de profilé.
Caractéristiques complètes
A partir de
11,03 €
HT
Remise
Qté
+1
+50
+100
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Masse (g)
-
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BAC110-ACC
90,8
11,03 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Profilé aluminium standard
Section : 19 x 32 mm
Profilé aluminium standard
Section : 45 x 45 mm
Forme : Standard
Profilé aluminium standard
Section : 45 x 90 mm
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
| BAC110-ACC
BAC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BAC110.pdf