Bac à bec orientable

- Type Bac à bec
- Pour rainure 8 et 10 mm
- Couleur Noir

Bac de tri ou rangement pour profilé

- L’accroche orientable permet un pivotement de +/- 45°

- Avec vis de blocage permettant d’empêcher le pivotement

- Matières :

Bac :

Plastique PA renforcé fibres de verre

Etiquette carton 250g/m²

Vitre plastique PC

Accroche orientable :

Plastique PA renforcé fibres de verre

Fixation acier et zamak


Info

- Le bac nécessite impérativement l’accroche orientable pour se fixer dans une rainure de profilé.
A partir de 12,70 € HT
Remise
Qté +1  +50 +100 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BAC110-270N 12,70 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Profilé aluminium standard
Section : 45 x 45 mm
Forme : Standard
Profilé aluminium standard
Section : 45 x 90 mm

Profilé aluminium standard
Section : 19 x 32 mm

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BAC110-270N
BAC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BAC110.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.