l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Articulations et rotules
Articulations à rotule
Embout à rotule à 180° inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Embout à rotule à 180° inox
- Matière Inox
- Type à 180°
Description et Caractéristiques du produit
- Articulation axiale semblable à DIN 71802
- Corps selon DIN 71805
- Tige selon DIN 71803
- Matière :
Inox 1.4305 (Inox A2)
Caractéristiques complètes
A partir de
9,74 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+60
Rem.
Prix
-15%
-20 %
-30%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØT
A
L1
L3
E
Charge axiale F (N)
ØD
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
IBJ-5/SS
M5
22
19,2
9
10,2
30
8
9,74 €
2
IBJ-6/SS
M6
25
23,5
11
11,5
40
10
11,67 €
2
IBJ-8/SS
M8
30
29,5
13
14
60
13
12,81 €
2
IBJ-10/SS
M10
35
36
16
15,5
80
16
20,97 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Embout à rotule à 180° acier
Matière : Acier
Type : à 180°
Embout à rotule à 90° DIN71802
Matière : Inox
Type : à 90°
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
| IBJ-5/SS| IBJ-6/SS| IBJ-8/SS| IBJ-10/SS
IBJ
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/IBJss.pdf