Accueil SHOP Eléments mécaniques CartérisationGrenouillères et accessoiresGrenouillère rigide à anneau

Grenouillère rigide à anneau

- Série Standard
- Matière Acier


- Fermeture par accrochage

- Grande robustesse

- Verrouillage du levier sur la patte de fixation (particulièrement recommandé en cas vibrations)

- Possibilité de plombage

- Fermoir type “caisse à munitions”

- Matières :

Acier zingué blanc


Montage

- Cote approximative de montage avec le crochet AC 157 : X= 94 mm pour une tension d’environ 150 daN (Pour modèle long).

- Cote X prise sur le 1er trou.


Accessoires

- Crochets AC156-ZB, AC156-SS, AC157-ZB et AC157-SS
A partir de 3,14 € HT
Remise
Qté +1  +51 +101 +250 +400 
Rem.Prix -10% -15 % -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
GE32-ZB 3,14 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Crochet pour grenouillère rigide
Largeur : 25,5mm
Matière : Acier
Type : Montage à l'équerre
Crochet pour grenouillère à anneaux
Largeur : 25,5mm
Matière : Acier
Type : Montage à plat
Grenouillère élastique à anneau
Série : Avec porte-cadenas
Matière : Acier
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| GE32-ZB
GE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GE32.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.