Accueil SHOP Eléments mécaniques CartérisationGrenouillères et accessoiresGrenouillère ressort à biellettes

Grenouillère ressort à biellettes

- Série Standard (GP75)
- Matière Acier


- Grande résistance pour une grenouillère à ressorts

- Verrouillage intégral du levier sur la patte de fixation par manette escamotable

- Manoeuvres aisées de la manette de déverrouillage

- Possibilité de plombage

- Grande course de ressorts

- Larges tolérances de positionnement

- Adaptée en cas de vibrations

- Matières :

Inox 303


Montage

- Cote approximative de montage : avec le crochet AC144 : X= 82,5 mm pour une tension d’environ 550N

- Cote X prise sur le 1er trou du crochet.


Accessoires

- Crochet AC144-ZB et AC144-SS
A partir de 12,19 € HT
Remise
Qté +1  +51 +101 +250 +400 
Rem.Prix -10% -15 % -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
GP75-ZB   12,19 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Crochet plat pour grenouillère
Largeur : 22mm
Matière : Acier
Grenouillère élastique à anneau
Série : Standard
Matière : Acier
Grenouillère élastique à anneau
Série : Avec porte-cadenas
Matière : Acier
Grenouillère élastique à anneau
Série : Pour accrochage en gorge
Matière : Acier

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| GP75-ZB
GP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GP75.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.