Tarifold - T-Clip est composé d’un insert et d’une clé - Résistance : A l’arrachement : 9kg Au glissement : 5kg Avantages - Permet de fixer des éléments sur des profilés aluminium en un instant et sans outils. - De nombreux accessoires existants, ou n’importe quel élément dans lequel on peut percer un trou de diamètre 15mm pour y insérer le T-Clip. Info - Vendu par multiple
A partir de 1,09 € HT
Remise
Qté
+1
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.