Goupille cannelée ISO8740

- Forme cannelée ISO 8740
- Matière Acier


- Immobilisation d’une pièce par rapport

à une autre

- Norme ISO8740 (DIN1473) et ISO8741

(DIN1474) et ISO8745 (DIN1472)

- Matière :

Acier 9SMnPb28K

- Conditionnées par lot


Avantages

- Un simple perçage chanfreiné est nécessaire, pas besoin d’alésage tolérancé

- Résiste aux vibrations


Info

- Norme ISO : la longueur est mesurée hors-tout (Norme DIN : la longueur est mesurée aux arêtes)
A partir de 9,87 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 +21 
Rem.Prix -10% -20 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
GRP2-14-A/B 9,87 € 2
GRP3-16-A/B 20,43 € 2
GRP6-20-A/B 22,05 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Goupille élastique fendue ISO8752
Forme : élastique fendue ISO 8752
Matière : Inox 304

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC

...
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.