Arbre étiré calibré rectifié

- Matière Acier 100C6
- Forme Ronde

Arbre en acier 100C6

- Acier à outils allié pour travail à froid résistant à l’usure et à la fatigue, assez sensible aux chocs

- Bonne ténacité, faible déformation après trempe (dans la masse ou superficielle par induction)

- Soudabilité : déconseillée

- Diamètre tolérance h7

- Matières :

Acier 100C6 (1.2067)

Etat normalisé adouci

Rm : 700/800 N/mm²

Dureté = 217 HB

Densité : 7,85

Composition :

Carbone : 0,95 à 1,1%

Manganèse : 0,25 à 0,45%

Silicium : 0,15 à 0,35%

Chrome : 1,35 à 1,6%

Soufre maxi : 0,015%

Phosphore maxi : 0,025%

Traitement thermique :

Trempe à l’huile 825-875 °C.


Applications

- Goupilles, poinçons, éjecteurs, colonnes de guidage, roulements, limes, forets, alésoirs...


Info

- Vendu par multiple, nous contacter
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Coussinet polymère cylindrique
Matière : Polymère universel
Type : Sans collerette
Coussinet bronze fritté cylindrique
Matière : Bronze auto-lubrifiant METAFRAM
Diamètre : De 2 à 28mm
Type : Sans collerette

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC

...

HPC

Suivez-nous !

CONTACT

Engrenages HPC SARL
58, chemin de la Bruyère
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
Ct Meca S.r.l
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.