l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
61500000
61500000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Ecrous à oreilles
Ecrou à oreilles pour serrage manuel
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Ecrou à oreilles pour serrage manuel
- Type Acier ANSI B18-17
Description et Caractéristiques du produit
Ecrou à oreilles forme américaine
- Ecrou à oreilles forme américaine
- Matières :
Ecrou acier selon ANSI B18-17,
acier matricé zingué
Inox selon DIN314/315, en inox A2
Caractéristiques complètes
A partir de
33,19 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-20 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ød
Ød1
E
H
M
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
WING-M3/B
M3
7,5
18,5
8,8
3
500
51,02 €
1
WING-M4/B
M4
7,8
18,5
8,8
3
500
54,95 €
1
WING-M5/B
M5
9,5
22,5
10,5
3,8
500
99,58 €
1
WING-M6/B
M6
12,4
27,2
12,7
4,7
500
63,60 €
2
WING-M8/B
M8
13,5
30
14,6
5,6
200
33,19 €
2
WING-M10/B
M10
15,6
35
16,7
6,3
200
53,72 €
1
WING-M12/B
M12
20,5
47,6
22,3
7,5
100
58,86 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ecrou autofreiné
Matière : Acier
Ecrou 6 pans DIN934
Matière : Acier classe 6|8|
Vis à tête creuse
Matière : Acier classe 12.9
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
| WING-M3/B| WING-M4/B| WING-M5/B| WING-M6/B| WING-M8/B| WING-M10/B| WING-M12/B
WING
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/WING.pdf