l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Vis à tête hexagonale
Vis à tête hexagonale
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vis à tête hexagonale
DIN933
- Matière Acier classe 8.8
Description et Caractéristiques du produit
- Vis selon DIN 933
- Filetage total
- Matière :
Acier zingué classe 8.8
- Caractéristiques mécaniques conformes à la norme ISO898-1
- Conditionnées par lot
Caractéristiques complètes
A partir de
8,79 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
øM
Pas P
L
K
A/F surplats
-
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
VTH4-10/B
M4
0,7
10
2,92
7
500
9,97 €
2
VTH4-12/B
M4
0,7
12
2,92
7
500
10,92 €
1
VTH4-16/B
M4
0,7
16
2,92
7
500
12,94 €
1
VTH4-20/B
M4
0,7
20
2,92
7
500
39,16 €
2
VTH4-25/B
M4
0,7
25
2,92
7
500
17,22 €
1
VTH4-30/B
M4
0,7
30
2,92
7
500
19,54 €
1
VTH4-35/B
M4
0,7
35
2,92
7
200
12,20 €
1
VTH4-40/B
M4
0,7
40
2,92
7
200
13,68 €
1
VTH5-10/B
M5
0,8
10
3,65
8
500
18,75 €
2
VTH5-12/B
M5
0,8
12
3,65
8
500
11,12 €
1
VTH5-16/B
M5
0,8
16
3,65
8
500
12,97 €
1
VTH5-20/B
M5
0,8
20
3,65
8
500
25,27 €
2
VTH5-25/B
M5
0,8
25
3,65
8
500
17,22 €
2
VTH5-30/B
M5
0,8
30
3,65
8
500
19,60 €
1
VTH5-35/B
M5
0,8
35
3,65
8
200
8,79 €
1
VTH5-40/B
M5
0,8
40
3,65
8
200
9,74 €
1
VTH5-45/B
M5
0,8
45
3,65
8
200
11,27 €
1
VTH5-50/B
M5
0,8
50
3,65
8
200
12,52 €
1
VTH6-10/B
M6
1
10
4,15
10
500
14,82 €
1
VTH6-16/B
M6
1
16
4,15
10
500
27,08 €
2
VTH6-20/B
M6
1
20
4,15
10
500
33,60 €
2
VTH6-25/B
M6
1
25
4,15
10
500
35,13 €
2
VTH6-30/B
M6
1
30
4,15
10
500
39,85 €
2
VTH6-40/B
M6
1
40
4,15
10
200
19,05 €
2
VTH6-50/B
M6
1
50
4,15
10
200
24,21 €
2
VTH6-60/B
M6
1
60
4,15
10
200
24,20 €
1
VTH8-20/B
M8
1,25
20
5,45
13
200
25,38 €
2
VTH8-30/B
M8
1,25
30
5,45
13
200
29,22 €
2
VTH8-40/B
M8
1,25
40
5,45
13
100
18,81 €
2
VTH8-50/B
M8
1,25
50
5,45
13
100
23,27 €
2
VTH8-60/B
M8
1,25
60
5,45
13
100
26,01 €
1
VTH8-70/B
M8
1,25
70
5,45
13
100
28,71 €
1
VTH8-80/B
M8
1,25
80
5,45
13
100
31,74 €
1
VTH10-20/B
M10
1,5
20
6,58
17
200
33,39 €
2
VTH10-30/B
M10
1,5
30
6,58
17
200
29,04 €
1
VTH10-40/B
M10
1,5
40
6,58
17
100
29,44 €
2
VTH10-50/B
M10
1,5
50
6,58
17
100
45,08 €
2
VTH10-60/B
M10
1,5
60
6,58
17
50
11,74 €
1
VTH10-70/B
M10
1,5
70
6,58
17
50
13,31 €
2
VTH10-80/B
M10
1,5
80
6,58
17
50
14,76 €
1
VTH10-100/B
M10
1,5
100
6,58
17
50
30,86 €
2
VTH12-20/B
M12
1,75
20
7,68
19
100
17,84 €
2
VTH12-35/B
M12
1,75
35
7,68
19
100
40,60 €
2
VTH12-45/B
M12
1,75
45
7,68
19
100
27,92 €
1
VTH12-55/B
M12
1,75
55
7,68
19
50
15,78 €
1
VTH12-60/B
M12
1,75
60
7,68
19
50
16,53 €
1
VTH12-70/B
M12
1,75
70
7,68
19
50
19,60 €
1
VTH12-80/B
M12
1,75
80
7,68
19
50
21,70 €
1
VTH12-100/B
M12
1,75
100
7,68
19
50
25,99 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ecrou 6 pans DIN934
Matière : Acier classe 6|8|
Bouchon hexagonal
Matière : Technopolymère noir
Ecrou autofreiné
Matière : Acier
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
| VTH4-10/B| VTH4-12/B| VTH4-16/B| VTH4-20/B| VTH4-25/B| VTH4-30/B| VTH4-35/B| VTH4-40/B| VTH5-10/B| VTH5-12/B| VTH5-16/B| VTH5-20/B| VTH5-25/B| VTH5-30/B| VTH5-35/B| VTH5-40/B| VTH5-45/B| VTH5-50/B| VTH6-10/B| VTH6-16/B| VTH6-20/B| VTH6-25/B| VTH6-30/B| VTH6-40/B| VTH6-50/B| VTH6-60/B| VTH8-20/B| VTH8-30/B| VTH8-40/B| VTH8-50/B| VTH8-60/B| VTH8-70/B| VTH8-80/B| VTH10-20/B| VTH10-30/B| VTH10-40/B| VTH10-50/B| VTH10-60/B| VTH10-70/B| VTH10-80/B| VTH10-100/B| VTH12-20/B| VTH12-35/B| VTH12-45/B| VTH12-55/B| VTH12-60/B| VTH12-70/B| VTH12-80/B| VTH12-100/B
VTH
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VTH.pdf