Charnière à ressort

- Fixation à visser
- Type ouvrant ou fermant

Charnière à mécanisme invisible

- Ouverture ou fermeture automatique d’un ouvrant

- Résistance à l’humidité

- Design élégant

- Jeu réduit

- Angle total d’ouverture 180°

- T° d’utilisation -20°C à +80°C

- Vis de fixation DIN912 (non fournies)

- Matières :

Aluminium anodisé incolore ou noir

Embout PA6.6

Rondelle POM

Ressort acier

- Les charnières 0,35Nm sont garanties

pour 30 000 cycles

- Les charnières 1,30Nm sont garanties

pour 10 000 cycles


Applications

- Articulation de porte ou capotage

- Machines industrielles

- Mobilier métallique

- Matériel médical
A partir de 29,04 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -5% -10 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CHAR6755-L-AG 29,04 € 2
CHAR6755-L-AN 29,04 € 1
CHAR6755-H-AG 31,56 € 2
CHAR6755-H-AN 31,56 € 2
CHAR6755-H-AG-F 36,99 € 2
CHAR6755-H-AN-F 36,99 € 2
NOTRE GAMME

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CHAR6755-L-AG| CHAR6755-L-AN| CHAR6755-H-AG| CHAR6755-H-AN| CHAR6755-H-AG-F| CHAR6755-H-AN-F
CHAR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHAR.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechCharniereRessort.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.