Accueil SHOP Convoyage et cartérisation CartérisationCharnièresCharnière à encliquetage

Charnière à encliquetage

- Type Hi-Klik™ - à encliquetage
- Matière Aluminium

Charnière permettant le positionnement d’un ouvrant
tous les 30° et de le maintenir sans élément auxiliaire

- Charnière en façade à visser

- Encombrement réduit

- Angle total d’ouverture 180°

(et jusqu’à 270° selon montage)

- T° d’utilisation -30°C à +70°C

- Vis de fixation DIN912 (non fournies)

- Matières :

Ailes : Aluminium anodisé noir

Mécanisme d’encliquetage :

acier fritté brut

Rondelle PA noir

Vis et écrou inox

- Nombre de cycles : 30 000

(avec perte de couple 20%)


Applications

- Capotage de machine

- Afficheur industriel et écran LCD

- Appui-tête de siège


Info

- Le couple de maintien est réglé en usine et ne peut pas être modifié par l’utilisateur
A partir de 61,93 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CHAK6755-L-AN 61,93 € 1
CHAK6755-M-AN 67,43 € 2
CHAK6755-H-AN 74,36 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Charnière à friction réglable
Type : A friction
Matière : Aluminium
Charnière à ressort
Fixation : à visser
Type : ouvrant ou fermant

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires
| CHAK6755-L-AN| CHAK6755-M-AN| CHAK6755-H-AN
CHAK
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHAK.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.