l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
220100000
220100000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Tendeurs de chaînes/courroies
Poulies tendeurs
Poulie tendeur
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Poulie tendeur
- Type Pour courroie ronde
- Matière PA6 renforcé 30% fibres de verre
- Vitesse Maxi 5000 t/min
Description et Caractéristiques du produit
Poulie folle
- Matières :
PA6 renforcé 30% fibres de verre roulement acier
- Vitesse maxi. 5000 t/min
Accessoires
- Axes AXTR
Caractéristiques complètes
A partir de
15,56 €
HT
Remise
Qté
+1
+10
+25
+50
Rem.
Prix
-20%
-30 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Pour courroie ronde
ØD
Largeur L
ØA
E
G
ØB
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PTGR62-10-17
ø10
76
18
17
10,3
12
62
15,56 €
2
PTGR89-14-17
ø14
105
18
17
14,3
12
89
17,84 €
2
PTGR95-11-17
ø11
114
20
17
11,3
12
95
21,42 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Axe pour poulie tendeur
Type : Axe
Matière : Acier C45 zingué bichromaté
Compatibilité : PTGP, PTGT et PTGR
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
| PTGR62-10-17| PTGR89-14-17| PTGR95-11-17
PTGR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PTGR.pdf