Accueil SHOP Eléments mécaniques VisserieInserts auto-taraudeursInsert auto-taraudeur filet large à collerette

Insert auto-taraudeur filet large à collerette

- Type Filet large à colerette
- Matière acier
- Pour Matériaux tendres


- Insert auto-taraudeur avec

filetage extérieur à filet large

- Avec collerette

- Montage par déformation, pas

d’outillage spécifique nécessaire

- Avec empreinte hexagonale pour

le montage

- En acier zingué blanc


Applications

- Utilisation dans plastique tendre, caoutchouc, bois tendre


Avantage

- Avec collerette pour éviter l’enfoncement


Info

- Conditionné en sachet
A partir de 32,04 € HT
Remise
Qté +1  +10 +20 +30 +40 
Rem.Prix -5% -10 % -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
INS150-M10/B 91,43 € 2
INS150-M12/B 110,28 € 1
INS150-M4/B 32,04 € 2
INS150-M5/B 39,87 € 2
INS150-M6/B 46,94 € 2
INS150-M8/B 78,27 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Insert auto-taraudeur filet large
Type : Filet large
Matière : acier
Pour : Matériaux tendres
Coffret insert auto-taraudeur filet large
Type : Coffret - pour bois
Matière : Acier zingué blanc
Insert auto-taraudeur - outil
Type : Outil de pose

 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| INS150-M10/B| INS150-M12/B| INS150-M4/B| INS150-M5/B| INS150-M6/B| INS150-M8/B
INS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/INS150.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.