Accueil SHOP Eléments mécaniques AccastillageAnneaux de levageAnneau de levage

Anneau de levage

- Type A maillon à visser
- Coefficient de sécurité 4
- Rotation de l'embase 360°

Anneau de levage pour manutention avec pivotement et rotation

- Monté sur roulement à billes

- Peut pivoter en charge

- Montage simple, un trou fileté suffit

- Anneau de suspension à haute résistance, testé, fabriqué selon la

norme DIN EN1677-4

- Traitement de surface : poudrage époxy rose, zingage par galvanisation

- Vis 100% vérifiées anti-fissures par procédé électromagnétique, revêtement CORRUD-DT

- Pivote sur 180°


Option

- Livrable avec tige longue et écrou pour montage en passe travers ou sur métaux légers comme l’aluminium


Info

- Conforme à la directive européenne 98/37/CE
A partir de 127,47 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 +15 
Rem.Prix -3% -6 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
WBG-V-M8 127,47 € 2
WBG-V-M10 134,63 € 1
WBG-V-M12 143,06 € 2
WBG-V-M16 153,42 € 1
WBG-V-M20 257,72 € 1
WBG-V-M24 346,45 € 1
WBG-V-M30 462,35 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Anneau de levage orientable mâle inox
Type : Orientable mâle inox
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage orientable femelle
Type : Orientable femelle
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage articulé à souder
Type : Articulé à souder
Coefficient de sécurité : 4
Version : A palier central
Anneau de levage articulé à souder
Type : Articulé à souder
Coefficient de sécurité : 4
Version : A 2 paliers

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| WBG-V-M8| WBG-V-M10| WBG-V-M12| WBG-V-M16| WBG-V-M20| WBG-V-M24| WBG-V-M30
WBG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/WBGV.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.