Accueil SHOP Eléments mécaniques AccastillageAnneaux de levageAnneau de levage

Anneau de levage

- Type Arqué à étrier
- Coefficient de sécurité 4
- Rotation de l'embase 360°


- Anneau arqué à étrier à visser à grande ouverture

- Tourne sur 360° et est réglable en direction de traction

- Un ressort maintient l’anneau de suspension dans la direction désirée, permettant de réduire le bruit

- Traitement de surface : poudrage rose thermochromique très haute résistance

- Précaution d’emploi : voir pdf


Option

- Livrable avec tige longue et écrou pour montage en passe travers ou sur métaux légers comme l’aluminium


Info

- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
A partir de 123,02 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 +15 
Rem.Prix -3% -6 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
VLBG-M8 125,25 € 2
VLBG-M10 123,02 € 2
VLBG-M12 125,25 € 1
VLBG-M16 133,89 € 2
VLBG-M20 153,20 € 2
VLBG-M24 164,55 € 1
VLBG-M30 299,00 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Anneau de levage orientable mâle
Type : Orientable mâle
Coefficient de sécurité : 4

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| VLBG-M8| VLBG-M10| VLBG-M12| VLBG-M16| VLBG-M20| VLBG-M24| VLBG-M30
VLBG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VLBG.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.