Accueil SHOP Eléments mécaniques AccastillageAnneaux de levageAnneau de levage articulé à souder

Anneau de levage articulé à souder

- Type Articulé à souder
- Coefficient de sécurité 4
- Version A 2 paliers


- 2 points de fixation pour une meilleure

répartition des forces

- Très haute résistance dynamique et statique

- Faible hauteur de construction

- Indication claire de la CMU

- Les paliers à souder sont en acier allié S355J2+N.

- Revêtement anti-corrosion avec pulvérisation époxy


Info

- Ne pas souder sur l’anneau

- La soudure doit être exécutée par un soudeur diplômé.

- La forme de l’étrier remplit les exigences de soudage selon DIN18800 (instruction de soudure livrée avec la pièce).

- Grâce à la disposition des soudures (fermées et en HV), la corrosion ne peut apparaître et les constructions pourront être utlisées en plein air.
A partir de 57,78 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 +15 
Rem.Prix -3% -6 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
VRBS-4 57,78 € 1
VRBS-6 101,54 € 1
VRBS-10 170,23 € 1
VRBS-16 306,40 € 1
VRBS-31 743,36 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Anneau de levage droit à souder
Type : Droit à souder
Matière : Acier
Anneau de levage à 45° à souder
Type : A 45° à souder
Matière : Acier
Anneau de levage
Type : Crochet universel à visser
Coefficient de sécurité : 4
Rotation de l'embase : 360°
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| VRBS-4| VRBS-6| VRBS-10| VRBS-16| VRBS-31
VRBS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VRBS.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.