Accueil SHOP Eléments mécaniques AccastillageAnneaux de levageAnneau de levage articulé à souder

Anneau de levage articulé à souder

- Type Articulé à souder
- Coefficient de sécurité 4
- Version A palier central


- Avec ressort de positionnement

- 2 supports de charge améliorent le positionnement du crochet

et améliorent la protection du ressort de positionnement.

L’effet de soutien est extrêmement amélioré (lors d’un changement

de biais ou à 90°, en présence de surfaces de soudage non parallèles).

- Revêtement en poudrage rose fluorescent flashant et thermo-chromique

- Haute résistance dynamique et statique

- Testé anti-fissure

- L’étrier à souder est forgé en acier allié S355J2+N

(matière ultra-résistante et facile à souder).

- Indication claire de la CMU


Avantages

- Grâce au ressort, forte diminution des bruits intempestifs et usures par frottements.


Info

- Conforme à la directive européenne 98/37/CE

- CMU nominale indiquée sur l’anneau valable dans toutes les directions de traction

- Ne pas souder sur l’anneau

- La soudure doit être exécutée par un soudeur diplômé
A partir de 46,90 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 +15 
Rem.Prix -3% -6 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
VLBS-1 46,90 € 2
VLBS-2 49,35 € 1
VLBS-4 53,58 € 1
VLBS-6 113,64 € 1
VLBS-10 162,08 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Anneau de levage droit à souder
Type : Droit à souder
Matière : Acier
Anneau de levage à 45° à souder
Type : A 45° à souder
Matière : Acier
Anneau de levage
Type : Crochet universel à visser
Coefficient de sécurité : 4
Rotation de l'embase : 360°
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| VLBS-1| VLBS-2| VLBS-4| VLBS-6| VLBS-10
VLBS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VLBS.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.