l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Accastillage
Anneaux de levage
Anneau de levage orientable mâle inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Anneau de levage orientable mâle inox
- Type Orientable mâle inox
- Coefficient de sécurité 4
Description et Caractéristiques du produit
Info
- Vis intérieure spéciale hexagonale inséparable
- Conforme à la directive européenne 98/37/CE
- CMU nominale indiquée sur l’anneau valable dans toutes les directions de traction
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
131,91 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+10
+15
Rem.
Prix
-3%
-6 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Charge CMU (t)
ØM
L
ØD
A
K
G
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
VRS-M12/SS
0,5
M12
18
30
43
56
32
131,91 €
2
VRS-M16/SS
1
M16
24
35
50
65
38
149,01 €
1
VRS-M20/SS
2
M20
30
40
58
74
47
183,58 €
1
VRS-M24/SS
2,5
M24
36
48
70
92
56
262,65 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Anneau de levage orientable femelle
Type : Orientable femelle
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage orientable mâle
Type : Orientable mâle
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage femelle DIN582
Matière : Inox
Fixation : Femelle
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
| VRS-M12/SS| VRS-M16/SS| VRS-M20/SS| VRS-M24/SS
VRS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VRSSss.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechAnneauDeLevageRUD.pdf