Accueil SHOP Eléments mécaniques VisserieFilets rapportésFilets rapportés inox

Filets rapportés inox

- Matière Inox
- Fonction Pour restauration de filet abimé


Les filets rapportés sont un

moyen rapide et économique

pour restaurer des taraudages

grippés, arrachés ou

endommagés. Cela permet

également de restaurer le

taraudage des produits de haute

qualité.

Les inserts taraudés peuvent être

utilisés dans différents matériaux,

comme les pièces en alliage léger

ou en fonte.


Avantage

- Montage rapide et facile

- Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place

- En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire


Montage

- Nécessite un taraudage

- Voir fiche technique pour montage et démontage
A partir de 12,56 € HT
Remise
Qté +1  +10 +20 +30 +50 
Rem.Prix -5% -10 % -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
FR-M5/SS   12,90 € 2
FR-M6/SS   12,56 € 2
FR-M8/SS   13,27 € 2
FR-M8x100/SS   13,27 € 1
FR-M10/SS   15,19 € 2
FR-M10x125/SS   15,19 € 1
FR-M12/SS   19,33 € 2
FR-M12x125/SS   19,33 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Filets rapportés acier
Matière : Acier
Fonction : Pour restauration de filet abimé
Outil de montage
Type : Outil de montage

Vis à tête creuse
Matière : Inox A2

 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| FR-M5/SS| FR-M6/SS| FR-M8/SS| FR-M8x100/SS| FR-M10/SS| FR-M10x125/SS| FR-M12/SS| FR-M12x125/SS
FR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/FRss.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechFiletsRapportes.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.