Pied à rotule Ø50 INOX

- Diamètre Ø 50
- Matière tige Inox
- Type Charge jusqu'à 11 000N

Pied de mise à niveau

- Pied de mise à niveau

- Semelle antidérapante en caoutchouc NBR 70 shore

- Base en polyamide noir renforcé de fibres de verre

- Tige rotulée en acier zingué

- Livré sans écrou


Avantages

- La tige à rotule permet un auto-alignement sur le sol

- La semelle donne souplesse et adhérence


Info

- En cas de vibrations, les charges statiques indiquées seront plus faibles.
A partir de 14,37 € HT
Remise
Qté +1  +20 +50 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PR50-10-125/SS 19,21 € 2
PR50-10-75/SS 15,60 € 2
PR50-12-125/SS 17,55 € 2
PR50-12-75/SS 14,37 € 2
PR50-16-75/SS 15,91 € 1
PR50-16-125/SS 18,72 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bipode combiné
Forme : Bipode combiné

Bipode simple
Forme : Bipode simple

Pied semi-rotulé oscillant Ø 65
Diamètre : Ø 65
Charge maxi : jusqu'à 25000N

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PR50-10-125/SS| PR50-10-75/SS| PR50-12-125/SS| PR50-12-75/SS| PR50-16-75/SS| PR50-16-125/SS
PR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PR40.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.