l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage linéaire
Rail Utilitrak®
Rail en V Utilitrack®
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Rail en V Utilitrack®
- Type Rail en V
- Matière Aluminium
Description et Caractéristiques du produit
- Composant complémentaire des chariots UTK-PWC avec roue en V
- Rail en U en alliage d’aluminium 6063-T6
- Faible poids
- Tolérance de longueur +- 2mm
Option
- Rail longueur max. : 3600mm
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
107,50 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
H
K
L
N Ø x prof.(lamage)
T (Ø trou)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
UTK0-PWR
11
20
1000
8,3x3
4,8
107,50 €
1
UTK1-PWR
15
26
1000
9,8x2,8
5,8
127,03 €
2
UTK2-PWR
19,7
40
1000
14,3x3
8,8
196,71 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Chariot à 3 roues Utilitrack®
Type : Roue en V à bandage polymère
Chariot à 3 roues Utilitrack®
Type : Roue en V à bandage polymère
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
| UTK0-PWR| UTK1-PWR| UTK2-PWR
UTK
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/UTKpwr.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/UTKTech.pdf