l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
540300000
540300000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Cartérisation
Charnières
Charnière à ressort
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Charnière à ressort
- Fixation à visser
- Type ouvrant ou fermant
Description et Caractéristiques du produit
Charnière à ressort ouvrant ou fermant
- En tôle à noeud roulé
- Matières :
Charnière CHAR : acier, ressort inox
Charnière CHAR/SS : inox 304, ressort inox
- Finition brute
- Broche bloquée par picotage
- Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,9 Nm
M(90°) : 0,86 Nm
M(180°) : 0,6 Nm
- Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,6 Nm
M(90°) : 0,86 Nm
M(180°) : 0,9 Nm
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
27,94 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-10%
-20 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
B
C
F
G
ØS
Ressort
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHAR16046
160
46
3
30
70
4,2
Ouvrant/Opening
27,94 €
1
CHAR16046/SS
160
46
3
30
70
4,2
Ouvrant/Opening
32,93 €
2
CHAR16046-F
160
46
3
30
70
4,2
Fermant/Closing
27,94 €
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
| CHAR16046| CHAR16046/SS| CHAR16046-F
CHAR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHAR16046.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechCharniereRessort.pdf