l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
250200000
250200000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Renvois d'angle
Renvois d'angle
Réducteur à renvoi d'angle
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Réducteur à renvoi d'angle
- Couple de sortie de 4,50 à 24 Nm
- Type Gros alésage
Description et Caractéristiques du produit
- Rapports de 1:1 à 4:1
- Gros alésage
- Monobloc
- Jeu en sortie < ou = 45’ (0,75°)
- Vitesse maxi. en entrée : jusqu’à 3000 t/min
- Matières :
Boîtier : aluminium anodisé
Engrenages : acier trempé
- Rapports 1:1 à 4:1, entrée et sortie : acier trempé
- Masse : 5,50 kg
Option
- Modifications selon vos spécifications
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
1 124,54 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Rapports
Entrée
Rendement pour 1000t/min
Vitesse maxi d`entrée (t/min)
Type
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
E60B-1
1:1
B
94%
3000
Hélicoïdal/Helical
1 124,54 €
1
E60B-2
2:1
A
92%
3000
Hélicoïdal/Helical
1 124,54 €
1
E60B-3
3:1
A
91%
3000
Hélicoïdal/Helical
1 124,54 €
1
E60B-4
4:1
A
90%
3000
Hélicoïdal/Helical
1 124,54 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Arbre inox
Type : Arbre simple pour réducteurs E
Arbre inox
Type : Arbre double pour réducteurs E
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
| E60B-1| E60B-2| E60B-3| E60B-4
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/E60B.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechE.pdf