l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
410300000
410300000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Accastillage
Chaînes
Chaîne droite à maillons longs
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Chaîne droite à maillons longs
- Matière Acier zingué
- Type Vendu en boîte
Description et Caractéristiques du produit
Chaîne acier zingué vendue en boîte
Chaîne acier zingué vendue en boîte
Applications
- Accastillage, sécurisation, luminaire signalétique…
Info
- A n’utiliser en aucun cas comme chaîne de levage
Caractéristiques complètes
A partir de
26,83 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
+5
+10
Rem.
Prix
-10%
-15 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Tore ØT
P
E
Charge d'utilisation indicative (kg)
Longueur (m)
Masse (kg)
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHN-2.5/B
2,5
24
5
40
25
2,53
30,68 €
1
CHN-2/B
2,0
22
4
25
25
1,56
26,83 €
2
CHN-3.5/B
3,5
28
7
75
25
5,30
48,73 €
1
CHN-3/B
3,0
26
6
60
25
3,70
37,84 €
2
CHN-4.5/B
4,5
34
9
125
25
8,90
68,34 €
1
CHN-4/B
4,0
32
8
100
25
6,70
55,98 €
2
CHN-5/B
5,0
35
10
155
25
10,00
74,67 €
2
CHN-6/B
6,0
42
12
230
25
15,70
116,70 €
1
CHN-7/B
7,0
49
14
300
25
21,40
159,25 €
1
CHN-8/B
8,0
52
16
400
10
11,60
82,16 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Maillon rapide
Matière : Acier
Maillon à visser économique
Matière : Acier
Série : Economique
Esse symétrique acier économique
Matière : Acier
Série : Economique
Chaîne de signalisation rouge et blanche
Matière : Acier
Type : à maillons longs
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
| CHN-2.5/B| CHN-2/B| CHN-3.5/B| CHN-3/B| CHN-4.5/B| CHN-4/B| CHN-5/B| CHN-6/B| CHN-7/B| CHN-8/B
CHN
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHN_CHNSS.pdf