Accueil SHOP Convoyage et cartérisation Structures modulairesArticulationsPivot de porte pour profilé aluminium

Pivot de porte pour profilé aluminium

- Type Pivot de porte


- Livré avec kit de fixation

- Matière :

Aluminium anodisé


Applications

- Portes

- Panneaux

- Éléments de constructions mobiles


Montage

- Glisser le doigt de maintien dans la rainure du profilé jusqu’à sa position et le visser

- Mettre en place l’entretoise

- Introduire le pivot dans l’élément de porte

- Pousser les pivots sur les doigts de maintien et les bloquer avec les vis sans tête


Info

- Charge maxi. 250N
A partir de 11,26 € HT
Remise
Qté +1  +50 +100 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PRF-PIV 11,26 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Articulation de profilé
Type : Avec poignée de serrage

Profilé aluminium standard
Section : 45 x 45 mm
Forme : Standard

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PRF-PIV
PRF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PRF_PIV.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.