l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Structures modulaires
Roulettes
Roulette pour profilé aluminium
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Roulette pour profilé aluminium
- Type Sans frein
Description et Caractéristiques du produit
- Matières :
Boîtier : polyamide noir
Roulette double : polyamide noir avec palier
- Charge maxi. : 30kg
Applications
- Tables mobiles légères
- Casiers pour dossiers à roulettes
- Meubles
Montage
- Tarauder le trou central du profilé vertical et visser la roulette
Caractéristiques complètes
A partir de
5,89 €
HT
Remise
Qté
+1
+50
+100
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Masse (kg)
-
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PRF-ROUL
0,076
5,89 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Profilé aluminium standard
Section : 45 x 45 mm
Forme : Standard
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
| PRF-ROUL
PRF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PRF_ROUL.pdf