l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Roues et vis sans fin
Roue pour vis sans fin
Couple roue et vis sans fin
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Couple roue et vis sans fin
- Matière Bronze
- Module 2,0
- Pas 6,283mm
Description et Caractéristiques du produit
- Pas 6,283 mm
- L’association vis / roue delrin est acceptable pour de courtes utilisations.
Sinon l’association vis acier / roue delrin est recommandée
Caractéristiques complètes
A partir de
113,93 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-12%
-25 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Z dents
Nb de filets
Entraxe a
ØP
ØE
ØM
ØA
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
M2-12/1
12
1
24,50
24
30
20
12
113,93 €
1
M2-12/2
12
2
24,50
24
30
20
12
113,93 €
1
M2-12/3
12
3
24,50
24
30
20
12
113,93 €
1
M2-12/4
12
4
24,50
24
30
20
12
113,93 €
1
M2-15/1
15
1
27,50
30
36
25
15
138,97 €
1
M2-15/2
15
2
27,50
30
36
25
15
138,97 €
1
M2-15/3
15
3
27,50
30
36
25
15
138,97 €
1
M2-15/4
15
4
27,50
30
36
25
15
138,97 €
1
M2-18/1
18
1
30,50
36
42
30
15
152,43 €
1
M2-18/2
18
2
30,50
36
42
30
15
152,43 €
1
M2-18/3
18
3
30,50
36
42
30
15
152,43 €
1
M2-18/4
18
4
30,50
36
42
30
15
152,43 €
1
M2-20/1
20
1
32,50
40
46
30
15
158,15 €
1
M2-20/2
20
2
32,50
40
46
30
15
158,15 €
1
M2-20/3
20
3
32,50
40
46
30
15
158,15 €
1
M2-20/4
20
4
32,50
40
46
30
15
158,15 €
1
M2-22/1
22
1
34,50
44
50
30
15
177,00 €
1
M2-22/2
22
2
34,50
44
50
30
15
177,00 €
1
M2-22/3
22
3
34,50
44
50
30
15
177,00 €
1
M2-22/4
22
4
34,50
44
50
30
15
177,00 €
1
M2-24/1
24
1
36,50
48
54
30
15
186,47 €
1
M2-24/2
24
2
36,50
48
54
30
15
186,47 €
1
M2-24/3
24
3
36,50
48
54
30
15
186,47 €
1
M2-24/4
24
4
36,50
48
54
30
15
186,47 €
1
M2-25/1
25
1
37,50
50
56
40
20
191,31 €
1
M2-25/2
25
2
37,50
50
56
40
20
191,31 €
1
M2-25/3
25
3
37,50
50
56
40
20
191,31 €
1
M2-25/4
25
4
37,50
50
56
40
20
191,31 €
1
M2-28/1
28
1
40,50
56
62
40
20
200,81 €
1
M2-28/2
28
2
40,50
56
62
40
20
200,81 €
1
M2-28/3
28
3
40,50
56
62
40
20
200,81 €
1
M2-28/4
28
4
40,50
56
62
40
20
200,81 €
1
M2-30/1
30
1
42,50
60
66
50
20
205,56 €
1
M2-30/2
30
2
42,50
60
66
50
20
205,56 €
1
M2-30/3
30
3
42,50
60
66
50
20
205,56 €
1
M2-30/4
30
4
42,50
60
66
50
20
205,56 €
1
M2-32/1
32
1
44,50
64
70
50
20
213,51 €
1
M2-32/2
32
2
44,50
64
70
50
20
213,51 €
1
M2-32/3
32
3
44,50
64
70
50
20
213,51 €
1
M2-32/4
32
4
44,50
64
70
50
20
213,51 €
1
M2-34/1
34
1
46,50
68
74
50
20
237,84 €
1
M2-34/2
34
2
46,50
68
74
50
20
237,84 €
1
M2-34/3
34
3
46,50
68
74
50
20
237,84 €
1
M2-34/4
34
4
46,50
68
74
50
20
237,84 €
1
M2-40/1
40
1
52,50
80
86
50
20
318,91 €
1
M2-40/2
40
2
52,50
80
86
50
20
318,91 €
1
M2-40/3
40
3
52,50
80
86
50
20
318,91 €
1
M2-40/4
40
4
52,50
80
86
50
20
318,91 €
1
M2-42/1
42
1
54,50
84
90
50
20
348,57 €
1
M2-42/2
42
2
54,50
84
90
50
20
348,57 €
1
M2-42/3
42
3
54,50
84
90
50
20
348,57 €
1
M2-42/4
42
4
54,50
84
90
50
20
348,57 €
1
M2-45/1
45
1
57,50
90
96
50
20
395,52 €
1
M2-45/2
45
2
57,50
90
96
50
20
395,52 €
1
M2-45/3
45
3
57,50
90
96
50
20
395,52 €
1
M2-45/4
45
4
57,50
90
96
50
20
395,52 €
1
M2-48/1
48
1
60,50
96
102
50
20
644,36 €
1
M2-48/2
48
2
60,50
96
102
50
20
644,36 €
1
M2-48/3
48
3
60,50
96
102
50
20
644,36 €
1
M2-48/4
48
4
60,50
96
102
50
20
644,36 €
1
M2-50/1
50
1
62,50
100
106
50
20
644,36 €
2
M2-50/2
50
2
62,50
100
106
50
20
644,36 €
1
M2-50/3
50
3
62,50
100
106
50
20
644,36 €
1
M2-50/4
50
4
62,50
100
106
50
20
644,36 €
1
M2-60/1
60
1
72,50
120
126
50
20
793,68 €
1
M2-60/2
60
2
72,50
120
126
50
20
793,68 €
1
M2-60/3
60
3
72,50
120
126
50
20
793,68 €
1
M2-60/4
60
4
72,50
120
126
50
20
793,68 €
1
M2-65/2
65
2
77,50
130
136
50
20
1 021,58 €
1
M2-65/3
65
3
77,50
130
136
50
20
1 021,58 €
1
M2-65/4
65
4
77,50
130
136
50
20
1 021,58 €
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
| M2-12/1| M2-12/2| M2-12/3| M2-12/4| M2-15/1| M2-15/2| M2-15/3| M2-15/4| M2-18/1| M2-18/2| M2-18/3| M2-18/4| M2-20/1| M2-20/2| M2-20/3| M2-20/4| M2-22/1| M2-22/2| M2-22/3| M2-22/4| M2-24/1| M2-24/2| M2-24/3| M2-24/4| M2-25/1| M2-25/2| M2-25/3| M2-25/4| M2-28/1| M2-28/2| M2-28/3| M2-28/4| M2-30/1| M2-30/2| M2-30/3| M2-30/4| M2-32/1| M2-32/2| M2-32/3| M2-32/4| M2-34/1| M2-34/2| M2-34/3| M2-34/4| M2-40/1| M2-40/2| M2-40/3| M2-40/4| M2-42/1| M2-42/2| M2-42/3| M2-42/4| M2-45/1| M2-45/2| M2-45/3| M2-45/4| M2-48/1| M2-48/2| M2-48/3| M2-48/4| M2-50/1| M2-50/2| M2-50/3| M2-50/4| M2-60/1| M2-60/2| M2-60/3| M2-60/4| M2-65/2| M2-65/3| M2-65/4
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/M2.pdf