l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Roues et vis sans fin
Vis sans fin
Couple roue et vis sans fin
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Couple roue et vis sans fin
- Matière Acier trempé
- Module 3,0
- Pas 9,425mm
Description et Caractéristiques du produit
- Pas 9,425 mm
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Sens d’inclinaison à droite
- Matières :
Vis : acier 20NCD2
Roue : bronze CuAl10NiFe4
Options
- Nombre de dents au choix pour la roue de 15 à 48 dents
Caractéristiques complètes
A partir de
215,53 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-12%
-25 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Type
Nb de filets
Angle d'hélice
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
WH3-1
Alésée / with bore
1
4°54'
215,53 €
1
WH3-2
Alésée / with bore
2
9°44'
221,26 €
1
WH3-3
Alésée / with bore
3
14°25'
232,39 €
1
WH3-4
Alésée / with bore
4
18°55'
241,69 €
1
SWH3-1
Arbrée / with shaft
1
4°54'
328,92 €
1
SWH3-2
Arbrée / with shaft
2
9°44'
319,68 €
1
SWH3-3
Arbrée / with shaft
3
14°25'
324,87 €
1
SWH3-4
Arbrée / with shaft
4
18°55'
341,07 €
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
| WH3-1| WH3-2| WH3-3| WH3-4| SWH3-1| SWH3-2| SWH3-3| SWH3-4
SWH
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PM3.pdf