Accueil SHOP Engrenages standards Roues et vis sans finVis sans finCouple roue et vis sans fin

Couple roue et vis sans fin

- Matière Acier non trempé
- Module 4,0
- Pas 12,566mm


- Pas 12,556 mm

- Pièces usinées

- Angle de pression 20°

- Sens d’inclinaison à droite

- Matières :

Vis : acier 20NCD2

Roue : bronze CuAl10NiFe4


Options

- Nombre de dents au choix pour la roue de 15 à 36 dents
A partir de 204,38 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -12% -25 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
W4-1 204,38 € 1
W4-2 214,80 € 1
W4-3 225,94 € 1
W4-4 240,04 € 1
SW4-1 274,87 € 1
SW4-2 289,33 € 1
SW4-3 305,51 € 1
SW4-4 326,06 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 164 Nm
Entrée : arbre
Type : P

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| W4-1| W4-2| W4-3| W4-4| SW4-1| SW4-2| SW4-3| SW4-4
SW
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PM4.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.