Accueil SHOP Engrenages standards Roues et vis sans finVis sans finCouple roue et vis sans fin

Couple roue et vis sans fin

- Matière Acier non trempé
- Module 1,0
- Pas 3,142mm


- Pas 3,142 mm

- Pi ces usinées

- Angle de pression 20°

- Sens d’inclinaison à droite

- Matières :

Vis : acier 20NCD2

Roue : bronze CuAl10NiFe4


Options

- Nombre de dents au choix pour la roue de 12 à 138 dents
A partir de 45,76 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -12% -25 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
W1-1 45,76 € 2
W1-2 48,43 € 1
W1-3 53,13 € 1
W1-4 55,48 € 1
SW1-1 84,51 € 1
SW1-2 86,82 € 1
SW1-3 92,68 € 1
SW1-4 94,04 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 8,80 Nm
Entrée : arbre
Type : P

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| W1-1| W1-2| W1-3| W1-4| SW1-1| SW1-2| SW1-3| SW1-4
SW
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/M1.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.