l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Roues et vis sans fin
Roue pour vis sans fin
Couple roue et vis sans fin
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Couple roue et vis sans fin
- Matière Bronze
- Module 0,4
- Pas 1,257mm
Description et Caractéristiques du produit
- Pas 1,257 mm
Caractéristiques complètes
A partir de
31,97 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-12%
-25 %
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
Z dents
Nb de filets
Entraxe a
ØP
ØE
Multiple de
ØA
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
M0.4-100/1
100
1
24,5
40
41,2
2
5
51,36 €
2
M0.4-100/2
100
2
24,5
40
41,2
2
5
51,36 €
1
M0.4-100/3
100
3
24,5
40
41,2
2
5
51,36 €
1
M0.4-100/4
100
4
24,5
40
41,2
2
5
51,36 €
1
M0.4-120/1
120
1
28,5
48
49,2
2
5
57,90 €
1
M0.4-120/2
120
2
28,5
48
49,2
2
5
57,90 €
1
M0.4-120/3
120
3
28,5
48
49,2
2
5
57,90 €
1
M0.4-120/4
120
4
28,5
48
49,2
2
5
57,90 €
1
M0.4-130/1
130
1
30,5
52
53,2
2
5
66,50 €
1
M0.4-130/2
130
2
30,5
52
53,2
2
5
66,50 €
1
M0.4-130/3
130
3
30,5
52
53,2
2
5
66,50 €
1
M0.4-130/4
130
4
30,5
52
53,2
2
5
66,50 €
1
M0.4-140/1
140
1
32,5
56
57,2
5
75,80 €
1
M0.4-140/2
140
2
32,5
56
57,2
5
75,80 €
1
M0.4-140/3
140
3
32,5
56
57,2
5
75,80 €
1
M0.4-140/4
140
4
32,5
56
57,2
5
75,80 €
1
M0.4-200/1
200
1
44,5
80
81,2
6
143,39 €
1
M0.4-200/2
200
2
44,5
80
81,2
6
143,39 €
1
M0.4-200/3
200
3
44,5
80
81,2
6
143,39 €
1
M0.4-200/4
200
4
44,5
80
81,2
6
143,39 €
1
M0.4-28/1
28
1
10,1
11,2
12,4
3
3
31,97 €
1
M0.4-28/2
28
2
10,1
11,2
12,4
3
3
31,97 €
1
M0.4-28/3
28
3
10,1
11,2
12,4
3
3
31,97 €
1
M0.4-28/4
28
4
10,1
11,2
12,4
3
3
31,97 €
1
M0.4-30/1
30
1
10,5
12
13,2
3
3
32,65 €
1
M0.4-30/2
30
2
10,5
12
13,2
3
3
32,65 €
1
M0.4-30/3
30
3
10,5
12
13,2
3
3
32,65 €
1
M0.4-30/4
30
4
10,5
12
13,2
3
3
32,65 €
1
M0.4-300/1
300
1
64,5
120
121,2
6
334,11 €
1
M0.4-300/2
300
2
64,5
120
121,2
6
334,11 €
1
M0.4-300/3
300
3
64,5
120
121,2
6
334,11 €
1
M0.4-300/4
300
4
64,5
120
121,2
6
334,11 €
1
M0.4-34/1
34
1
11,3
13,6
14,8
3
3
33,33 €
1
M0.4-34/2
34
2
11,3
13,6
14,8
3
3
33,33 €
1
M0.4-34/3
34
3
11,3
13,6
14,8
3
3
33,33 €
1
M0.4-34/4
34
4
11,3
13,6
14,8
3
3
33,33 €
1
M0.4-36/1
36
1
11,7
14,4
15,6
3
3
34,75 €
1
M0.4-36/2
36
2
11,7
14,4
15,6
3
3
34,75 €
1
M0.4-36/3
36
3
11,7
14,4
15,6
3
3
34,75 €
1
M0.4-36/4
36
4
11,7
14,4
15,6
3
3
34,75 €
1
M0.4-40/1
40
1
12,5
16
17,2
3
4
35,95 €
1
M0.4-40/2
40
2
12,5
16
17,2
3
4
35,95 €
1
M0.4-40/3
40
3
12,5
16
17,2
3
4
35,95 €
1
M0.4-40/4
40
4
12,5
16
17,2
3
4
35,95 €
2
M0.4-45/1
45
1
13,5
18
19,2
3
4
36,40 €
1
M0.4-45/2
45
2
13,5
18
19,2
3
4
36,40 €
1
M0.4-45/3
45
3
13,5
18
19,2
3
4
36,40 €
1
M0.4-45/4
45
4
13,5
18
19,2
3
4
36,40 €
1
M0.4-48/1
48
1
14,1
19,2
20,4
3
4
36,40 €
1
M0.4-48/2
48
2
14,1
19,2
20,4
3
4
36,40 €
1
M0.4-48/3
48
3
14,1
19,2
20,4
3
4
36,40 €
1
M0.4-48/4
48
4
14,1
19,2
20,4
3
4
36,40 €
1
M0.4-50/1
50
1
14,5
20
21,2
2
4
36,40 €
1
M0.4-50/2
50
2
14,5
20
21,2
3
4
36,40 €
1
M0.4-50/3
50
3
14,5
20
21,2
3
4
36,40 €
1
M0.4-50/4
50
4
14,5
20
21,2
3
4
36,40 €
1
M0.4-62/1
62
1
16,9
24,8
26
3
4
36,64 €
1
M0.4-62/2
62
2
16,9
24,8
26
3
4
36,64 €
1
M0.4-62/3
62
3
16,9
24,8
26
3
4
36,64 €
1
M0.4-62/4
62
4
16,9
24,8
26
3
4
36,64 €
1
M0.4-72/1
72
1
18,9
28,8
30
2
5
39,47 €
1
M0.4-72/2
72
2
18,9
28,8
30
2
5
39,47 €
1
M0.4-72/3
72
3
18,9
28,8
30
2
5
39,47 €
1
M0.4-72/4
72
4
18,9
28,8
30
2
5
39,47 €
1
M0.4-75/1
75
1
19,5
30
31,2
2
5
39,66 €
1
M0.4-75/2
75
2
19,5
30
31,2
2
5
39,66 €
1
M0.4-75/3
75
3
19,5
30
31,2
2
5
39,66 €
1
M0.4-75/4
75
4
19,5
30
31,2
2
5
39,66 €
1
M0.4-84/1
84
1
21,3
33,6
34,8
2
5
41,72 €
1
M0.4-84/2
84
2
21,3
33,6
34,8
2
5
41,72 €
1
M0.4-84/3
84
3
21,3
33,6
34,8
2
5
41,72 €
1
M0.4-84/4
84
4
21,3
33,6
34,8
2
5
41,72 €
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
| M0.4-100/1| M0.4-100/2| M0.4-100/3| M0.4-100/4| M0.4-120/1| M0.4-120/2| M0.4-120/3| M0.4-120/4| M0.4-130/1| M0.4-130/2| M0.4-130/3| M0.4-130/4| M0.4-140/1| M0.4-140/2| M0.4-140/3| M0.4-140/4| M0.4-200/1| M0.4-200/2| M0.4-200/3| M0.4-200/4| M0.4-28/1| M0.4-28/2| M0.4-28/3| M0.4-28/4| M0.4-30/1| M0.4-30/2| M0.4-30/3| M0.4-30/4| M0.4-300/1| M0.4-300/2| M0.4-300/3| M0.4-300/4| M0.4-34/1| M0.4-34/2| M0.4-34/3| M0.4-34/4| M0.4-36/1| M0.4-36/2| M0.4-36/3| M0.4-36/4| M0.4-40/1| M0.4-40/2| M0.4-40/3| M0.4-40/4| M0.4-45/1| M0.4-45/2| M0.4-45/3| M0.4-45/4| M0.4-48/1| M0.4-48/2| M0.4-48/3| M0.4-48/4| M0.4-50/1| M0.4-50/2| M0.4-50/3| M0.4-50/4| M0.4-62/1| M0.4-62/2| M0.4-62/3| M0.4-62/4| M0.4-72/1| M0.4-72/2| M0.4-72/3| M0.4-72/4| M0.4-75/1| M0.4-75/2| M0.4-75/3| M0.4-75/4| M0.4-84/1| M0.4-84/2| M0.4-84/3| M0.4-84/4
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/M0.4.pdf