l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Module entraînement et réglage
Chariots de réglage Domino et Accessoires
Accessoires de liaison
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Accessoires de liaison
- Type Kit de fixation
- Pour DOMILINE 120
Description et Caractéristiques du produit
- Le kit de fixation est nécessaire pour fixer le chariot réglable DOMINO sur votre surface de montage
Caractéristiques complètes
A partir de
37,11 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+3
Rem.
Prix
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
DOMI120-B
37,11 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Chariot de réglage Domino 120
Type : Chariot DOMILINE 120
Charge maxi : 1000 N
Chariot de réglage Domino 120
Type : Chariot DOMILINE 120 avec compteur et volant
Charge maxi : 1000 N
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
| DOMI120-B
DOMI
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/DOMI120.pdf