Accueil SHOP Eléments de guidage Module entraînement et réglageChariots de réglage Domino et AccessoiresChariot de réglage Domino 50

Chariot de réglage Domino 50

- Type Chariot DOMILINE 50 avec compteur et volant
- Charge maxi 300 N


- Charges élevées

- Coefficients de frottement favorables

- Guidage à glissement de grande qualité

- Entraînement à faible jeu

- Réglage fin 0,05mm

- Longueurs d’axes standardisés

- Système de commande simple


Utilisation

- Réglage fin de tête de brasage/têtes de soudage/têtes de plasma

- Ajustage d’imprimantes à jet d’encre

- Réglage de caméras de mesure

- Réglage d’unités d’usinage (têtes de fraisage, axes de fraisage...)

- Focalisation de becs brûleurs

- Réglage de têtes laser

- Déplacement de butées

- Déplacement centré de guidage latéraux

(chariot avec broche gauche droite)


Option

- Autres courses, contactez-nous

- Pour un compteur numérique sur chariot de réglage vertical, remplacez /XY par /Z dans la référence
A partir de 831,59 € HT
Remise
Qté +1  +2 +3 
Rem.Prix -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
DOMI50-100-CV/Z 860,62 € 1
DOMI50-25-CV/Z 831,59 € 1
DOMI50-50-CV/Z 841,13 € 1
DOMI50-75-CV/Z 850,66 € 1
DOMI50-100-CV/XY 862,57 € 1
DOMI50-25-CV/XY 831,59 € 1
DOMI50-50-CV/XY 841,13 € 1
DOMI50-75-CV/XY 850,66 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Accessoires de liaison
Type : Levier de serrage
Pour : DOMILINE 50
Table rotative de réglage Domino
Rapport : 55/1

Accessoires de liaison
Type : Kit de fixation
Pour : DOMILINE 50
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| DOMI50-100-CV/Z| DOMI50-25-CV/Z| DOMI50-50-CV/Z| DOMI50-75-CV/Z| DOMI50-100-CV/XY| DOMI50-25-CV/XY| DOMI50-50-CV/XY| DOMI50-75-CV/XY
DOMI
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/DOMI50.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.