Accueil SHOP Eléments mécaniques VisserieInserts auto-taraudeursInsert auto-taraudeur inox

Insert auto-taraudeur inox

- Matière Inox
- Pour Matériaux durs


- Insert auto-taraudeur avec filetage

extérieur à pas fin

- Matière :

Inox 303, sauf taraudage M10 et M12 en inox 430F


Applications

- Utilisation dans l’aluminium et autres métaux non-ferreux, plastiques thermodurcissables et bois durs


Montage

- Placer l’insert dans un simple trou à l’aide de l’outil de pose INS-TOOL, d’un mandrin fileté, d’une perceuse équipée d’une tête de taraudage, ou bien d’une machine à tarauder automatique.

- L’insert doit être installé de telle manière que la fente agit comme un tranchant pour bien tarauder la matière

- Pour un matériau tendre, utiliser le perçage recommandé mini. Pour un matériaux dur, utiliser le perçage recommandé maxi.

- Chanfreiner le trou avant de placer l’insert


Info

- Conditionné en sachet
A partir de 52,41 € HT
Remise
Qté +1  +10 +20 +30 +40 
Rem.Prix -5% -10 % -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
INS300-M10/SS/B 88,11 € 2
INS300-M12/SS/B 87,92 € 2
INS300-M3/SS/B 53,20 € 2
INS300-M4/SS/B 52,41 € 2
INS300-M5/SS/B 54,49 € 2
INS300-M6/SS/B 61,00 € 2
INS300-M8/SS/B 82,54 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Insert auto-taraudeur acier
Matière : acier
Pour : Matériaux durs
Insert auto-taraudeur - outil
Type : Outil de pose

Vis à tête creuse
Matière : Inox A2

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| INS300-M10/SS/B| INS300-M12/SS/B| INS300-M3/SS/B| INS300-M4/SS/B| INS300-M5/SS/B| INS300-M6/SS/B| INS300-M8/SS/B
INS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/INS_SS.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.