Accueil SHOP Eléments mécaniques CartérisationAnneaux de levageAnneau de levage femelle DIN582

Anneau de levage femelle DIN582

- Matière Inox
- Fixation Femelle


- Filetage ISO

- Matière :

Acier estampé de couleur noir

Inox 316


Montage

- Utiliser des rondelles de calage

- Nettoyer des tiges filetées

- Visser à fond jusqu’à l’embase

L’effort de levage doit se faire dans l’axe de la tige filetée, à +/-20°.

La traction doit se faire dans le plan de l’anneau.

L’utilisation avec un angle supérieur à 45° est interdite.

Dans le cas d’une charge à soulever en aluminium, devisser les anneaux en acier pour éviter la corrosion de la tige filetée.


Info

- CMU : Charge Maximale Utile

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 5
A partir de 7,46 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -10% -20 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
ADL-10F/SS 13,95 € 2
ADL-12F/SS 19,50 € 2
ADL-14F/SS 22,28 € 1
ADL-16F/SS 23,85 € 2
ADL-20F/SS 47,20 € 2
ADL-24F/SS 84,29 € 1
ADL-6F/SS 7,46 € 2
ADL-8F/SS 8,41 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Anneau de levage mâle DIN580
Matière : Inox
Fixation : Mâle
Anneau de levage orientable mâle inox
Type : Orientable mâle inox
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage orientable mâle
Type : Orientable mâle
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage orientable femelle
Type : Orientable femelle
Coefficient de sécurité : 4

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| ADL-10F/SS| ADL-12F/SS| ADL-14F/SS| ADL-16F/SS| ADL-20F/SS| ADL-24F/SS| ADL-6F/SS| ADL-8F/SS
ADL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ADL_F.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.