Accueil SHOP Eléments mécaniques Composants pour convoyeursPieds massifsPied massif à rotule inox

Pied massif à rotule inox

- Diamètre Ø 30 & 40
- Matière Inox
- Charge jusqu'à 9 000N

Pied oscillant

- Pied oscillant

- Oscillation : +/- 5° par rapport à l’axe

- Matière :

Base massive et tige : inox 1.4301 (304)

- Base Ø30 et Ø40mm


Applications

- Mobilier de laboratoire

- Industrie médicale et agroalimentaire


Attention

- La charge statique indiquée est calculée à la moitié de la longueur de la tige. En cas de vibrations ou en présence de charges dynamiques, cette valeur est inférieure
A partir de 19,10 € HT
Remise
Qté +1  +12 +20 +40 
Rem.Prix -5% -10 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PAM30-10-25/SS 19,10 € 1
PAM30-10-50/SS 19,99 € 2
PAM30-10-75/SS 23,67 € 2
PAM30-8-25/SS 19,10 € 2
PAM30-8-50/SS 19,99 € 2
PAM38-10-25/SS 21,48 € 1
PAM38-10-50/SS 23,57 € 2
PAM38-10-75/SS 25,17 € 2
PAM38-12-100/SS 26,95 € 2
PAM38-12-50/SS 23,57 € 2
PAM38-8-25/SS 21,48 € 2
PAM38-8-50/SS 23,57 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Pied massif à rotule inox Ø30
Diamètre socle : Ø 30
Charge : Maxi. 10 000N
Matière : Tout inox

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PAM30-10-25/SS| PAM30-10-50/SS| PAM30-10-75/SS| PAM30-8-25/SS| PAM30-8-50/SS| PAM38-10-25/SS| PAM38-10-50/SS| PAM38-10-75/SS| PAM38-12-100/SS| PAM38-12-50/SS| PAM38-8-25/SS| PAM38-8-50/SS
PAM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PAM_SS.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.