Accueil SHOP Eléments mécaniques CartérisationGrenouillères et accessoiresGrenouillère élastique à anneau

Grenouillère élastique à anneau

- Série Standard
- Matière Acier

Fermeture par accrochage

- Matière :

Acier zingué blanc


Montage

- GE5-ZB et GE5-SS : avec les crochets AC121-ZB et AC121-SS cote X=77,5mm pour une tension de 350N

- GE18-ZB et GE18-SS : avec les crochets AC118-ZB et AC118-SS cote X=31,1mm pour une tension de 150N

- Cote X prise sur le 1er trou du crochet.


Avantage

- Bonne souplesse d'utilisation


Info

- Vendu par multiple, contactez-nous


Accessoires

- Crochets AC121, AC118
A partir de 3,60 € HT
Remise
Qté +1  +51 +101 +250 +400 +500 
Rem.Prix -10% -15 % -20% -25% Sur demande 
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
GE5-ZB 3,60 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Crochet pour grenouillère
Largeur : 18mm
Matière : Acier
Grenouillère rigide à serrure
Type : Verrouillable

Grenouillère ressort à biellettes
Série : Standard (GP75)
Matière : Acier
Grenouillère rigide à anneau
Série : Standard
Matière : Acier

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| GE5-ZB
GE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GE.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.