l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
320200000
320200000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Manutention
Galets de manutention
Galet de manutention
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Galet de manutention
- Matière Plastique
- Utilisation Avec roulement à billes
Description et Caractéristiques du produit
- Capacité de charge : 100N statique, 200N dynamique
- Roulement à double rangées de billes
- Couleur : noire
- Matières :
Galet : polypropylène noir
Roulements : billes acier sur moyeu acier zingué
Info
- Vendu par multiple, nous contacter
Avantages
- Résistant aux chocs
- Roulement peu bruyant
Caractéristiques complètes
A partir de
5,36 €
HT
Remise
Qté
+1
+50
+100
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
Charge statique (N)
Charge dynamique (N)
Multiple de
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
GAL21-64
100
200
10
5,36 €
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
| GAL21-64
GAL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GAL21.pdf