Accueil SHOP Eléments de guidage Guidage linéaireGlissières linéairesGlissière compacte de précision

Glissière compacte de précision

- Charge statique (N) de 156 N à 980 N

Glissière linéaire à non-recirculation de billes

- Glissière linéaire à non-recirculation de billes

- Billes logées dans une cage en résine

- Mouvement doux

- Légère et compacte

- Rail guide et table en U

- Haute performance

- Durabilité

- Vitesse maxi. : 3m/s

- T° d’utilisation maxi. : +100°C (+120°C occasionnel)


Applications

- Equipement de mesure, tête d’écriture

- Disques durs, balayage


Info

- Pour obtenir une très grande précision en fonctionnement, ne pas dépasser 20% de la charge statique de base

- Centrer la charge sur le rail ou la table

- Sans butée mécanique en bout de course

- Sensible aux poussières: en cas de contamination, nettoyer avec un produit lavant puis regraisser avec un

lubrifiant de grade élevé

- * Pour les trous M2,6 des vis M2,5 peuvent être utilisées

A partir de 54,09 € HT
Remise
Qté +1  +4 +6 
Rem.Prix -6% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BSP1025SL 54,09 € 2
BSP1035SL 57,93 € 1
BSP1045SL 60,14 € 2
BSP1530SL 73,56 € 2
BSP1540SL 79,29 € 1
BSP1550SL 86,01 € 2
BSP1560SL 92,34 € 2
BSP2040SL 86,30 € 1
BSP2050SL 92,63 € 1
BSP2060SL 100,57 € 1
BSP2070SL 111,09 € 1
BSP2080SL 118,68 € 2
BSP25100SL 147,04 € 1
BSP2550SL 98,13 € 2
BSP2560SL 107,72 € 1
BSP2570SL 115,99 € 1
BSP2580SL 131,33 € 1
NOTRE GAMME

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BSP1025SL| BSP1035SL| BSP1045SL| BSP1530SL| BSP1540SL| BSP1550SL| BSP1560SL| BSP2040SL| BSP2050SL| BSP2060SL| BSP2070SL| BSP2080SL| BSP25100SL| BSP2550SL| BSP2560SL| BSP2570SL| BSP2580SL
BSP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BSP.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechBSP.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.