Accueil SHOP Eléments mécaniques Composants pour convoyeursIndicateurs numériquesIndicateur numérique de position mécanique

Indicateur numérique de position mécanique

- Affichage 4 chiffres

Cadran à 4 chiffres
Indicateur de position

- Cadran à 4 chiffres (chiffre rouge

pour indiquer les dixièmes ou les

centièmes), avec lecture jusqu’à

9999

- Indicateur de position à arbre creux

- Indicateur à 4 chiffres pour réglage

et lecture directe d’un déplacement

(ou d’un angle) obtenu grâce à la

rotation d’un arbre de commande

- Boîtier en polycarbonate

ininflammable. Protection IP64.

Température maxi. 80°C.

- Couleur : orange

- Hauteur des chiffres 5mm

- Trou standard de l’arbre 14H7,

autres trous plus petits que 14mm

avec douille de réduction


Options

- Modèle avec parties métalliques en inox

- Goujon d’arrêt Ø6mm


Montage

- Insérer l’indicateur à travers l’arbre creux en ayant soin à ce que le téton d’ancrage entre dans le trou diam. 5mm prédisposé. Mettre l’instrument sur le niveau initial (zéro) et bloquer la vis de fixation.
A partir de 68,72 € HT
Remise  B
Qté +1  +5 +10 
Rem.Prix -15% Sur demande 
  
Remise  A
Qté +1  +5 
Rem.Prix Sur demande 
Réf. Plan 3D   Prix ht Stock Commander
OP3-A100-DX B  68,72 € 2
OP3-A100-SX B  68,72 € 2
OP3-A10-DX B  68,72 € 2
OP3-A10-SX B  68,72 € 2
OP3-A20-DX B  68,72 € 2
OP3-A20-SX B  68,72 € 1
OP3-A40-DX B  68,72 € 2
OP3-A40-SX B  68,72 € 2
OP3-A50-DX B  68,72 € 2
OP3-A50-SX B  68,72 € 1
OP3-B100-DX B  68,72 € 1
OP3-B100-SX B  68,72 € 1
OP3-B10-DX B  68,72 € 2
OP3-B10-SX B  68,72 € 1
OP3-B20-DX A  68,72 € 2
OP3-B20-SX B  68,72 € 1
OP3-B40-DX B  68,72 € 2
OP3-B40-SX B  68,72 € 1
OP3-B50-DX B  68,72 € 1
OP3-B50-SX B  68,72 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Douille de réduction pour indicateur OP
Description : Douille de réduction
Pour indicateur : OP3
Accessoire pour indicateurs OP
Description : Bride de blocage

Tige trapézoïdale acier
Matière : 1 filet acier mi-dur

 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| OP3-A100-DX| OP3-A100-SX| OP3-A10-DX| OP3-A10-SX| OP3-A20-DX| OP3-A20-SX| OP3-A40-DX| OP3-A40-SX| OP3-A50-DX| OP3-A50-SX| OP3-B100-DX| OP3-B100-SX| OP3-B10-DX| OP3-B10-SX| OP3-B20-DX| OP3-B20-SX| OP3-B40-DX| OP3-B40-SX| OP3-B50-DX| OP3-B50-SX
OP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/OP3.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.