l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Vis à 6 pans creux
Vis à tête creuse
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vis à tête creuse
DIN912
- Matière Acier classe 12.9
Description et Caractéristiques du produit
- Selon ISO 4762 et DIN 912
- Visserie Qualité 12.9
- Matière : acier traité 39-44 HRc
(trempe à l’huile)
- Résistance à la traction 1220N/mm2
- Limite d’élasticité 1100N/mm2
- Résistance au cisaillement 732N/mm2
- Couple de serrage maxi. :
CHC3 = 2 Nm, CHC4 = 4,6 Nm,
CHC5 = 9 Nm, CHC6 = 15,7 Nm
- Conditionnées par lot
Caractéristiques complètes
A partir de
8,59 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Filetage ØM
longueur totale L
Pas
B
DK x K
S
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHC1.6-4/B
M1,6
4
0,35
4
3,00 x 1,60
1,50
200
115,76 €
1
CHC1.6-6/B
M1,6
6
0,35
6
3,00 x 1,60
1,50
200
115,76 €
2
CHC10-16/B
M10
16
1,50
16
16,27 x 10
8,00
100
38,33 €
1
CHC10-20/B
M10
20
1,50
20
16,27 x 10
8,00
100
25,10 €
1
CHC10-25/B
M10
25
1,50
25
16,27 x 10
8,00
100
27,83 €
1
CHC10-30/B
M10
30
1,50
30
16,27 x 10
8,00
100
30,51 €
2
CHC10-35/B
M10
35
1,50
35
16,27 x 10
8,00
100
33,35 €
1
CHC10-40/B
M10
40
1,50
40
16,27 x 10
8,00
100
42,71 €
1
CHC10-50/B
M10
50
1,50
32
16,27 x 10
8,00
100
44,02 €
2
CHC10-60/B
M10
60
1,50
32
16,27 x 10
8,00
100
51,08 €
1
CHC10-70/B
M10
70
1,50
32
16,27 x 10
8,00
50
28,47 €
2
CHC10-80/B
M10
80
1,50
32
16,27 x 10
8,00
50
44,60 €
2
CHC12-100/B
M12
100
1,75
36
18,27 x 12
12,00
50
57,65 €
1
CHC12-110/B
M12
110
1,75
36
18,27 x 12
12,00
50
64,35 €
1
CHC12-120/B
M12
120
1,75
36
18,27 x 12
10,00
50
68,49 €
1
CHC12-130/B
M12
130
1,75
36
18,27 x 12
10,00
50
104,05 €
1
CHC12-140/B
M12
140
1,75
36
18,27 x 12
10,00
50
112,55 €
1
CHC12-150/B
M12
150
1,75
36
18,27 x 12
10,00
50
147,51 €
1
CHC12-160/B
M12
160
1,75
36
18,27 x 12
10,00
25
93,61 €
1
CHC12-180/B
M12
180
1,75
36
18,27 x 12
10,00
25
104,48 €
1
CHC12-20/B
M12
20
1,75
20
18,27 x 12
10,00
50
28,92 €
1
CHC12-200/B
M12
200
1,75
36
18,27 x 12
10,00
25
141,12 €
1
CHC12-25/B
M12
25
1,75
25
18,27 x 12
10,00
50
20,08 €
1
CHC12-30/B
M12
30
1,75
30
18,27 x 12
10,00
50
30,66 €
2
CHC12-35/B
M12
35
1,75
35
18,27 x 12
10,00
50
24,25 €
1
CHC12-40/B
M12
40
1,75
40
18,27 x 12
10,00
50
33,80 €
1
CHC12-50/B
M12
50
1,75
36
18,27 x 12
10,00
50
43,22 €
1
CHC12-60/B
M12
60
1,75
36
18,27 x 12
10,00
50
39,38 €
2
CHC12-70/B
M12
70
1,75
36
18,27 x 12
10,00
50
41,07 €
1
CHC12-80/B
M12
80
1,75
36
18,27 x 12
10,00
50
47,08 €
1
CHC12-90/B
M12
90
1,75
36
18,27 x 12
10,00
50
52,68 €
1
CHC2.5-10/B
M2,5
10
0,45
10
4,50 x 2,5
2,00
200
38,27 €
2
CHC2.5-12/B
M2,5
12
0,45
12
4,50 x 2,5
2,00
200
42,11 €
2
CHC2.5-5/B
M2,5
5
0,45
5
4,50 x 2,5
2,00
200
32,18 €
1
CHC2.5-6/B
M2,5
6
0,45
6
4,50 x 2,5
2,00
200
32,18 €
2
CHC2.5-8/B
M2,5
8
0,45
8
4,50 x 2,5
2,00
200
32,18 €
1
CHC2-10/B
M2
10
0,40
10
3,80 x 2
1,50
200
24,81 €
2
CHC2-12/B
M2
12
0,40
12
3,80 x 2
1,50
200
28,71 €
2
CHC2-4/B
M2
4
0,40
4
3,80 x 2
1,50
200
34,32 €
2
CHC2-5/B
M2
5
0,40
5
3,80 x 2
1,50
200
24,81 €
1
CHC2-6/B
M2
6
0,40
6
3,80 x 2
1,50
200
26,94 €
2
CHC2-8/B
M2
8
0,40
8
3,80 x 2
1,50
200
24,81 €
2
CHC3-10/B
M3
10
0,50
10
5,68 x 3
2,50
200
11,88 €
2
CHC3-12/B
M3
12
0,50
12
5,68 x 3
2,50
200
12,25 €
2
CHC3-16/B
M3
16
0,50
16
5,68 x 3
2,50
200
14,55 €
2
CHC3-20/B
M3
20
0,50
20
5,68 x 3
2,50
200
16,00 €
2
CHC3-25/B
M3
25
0,50
18
5,68 x 3
2,50
200
18,11 €
1
CHC3-30/B
M3
30
0,50
18
5,68 x 3
2,50
200
37,49 €
2
CHC3-35/B
M3
35
0,50
18
5,68 x 3
2,50
200
123,47 €
1
CHC3-6/B
M3
6
0,50
6
5,68 x 3
2,50
200
11,30 €
2
CHC3-8/B
M3
8
0,50
8
5,68 x 3
2,50
200
8,59 €
2
CHC4-10/B
M4
10
0,70
10
7,22 x 4
3,00
200
15,01 €
2
CHC4-12/B
M4
12
0,70
12
7,22 x 4
3,00
200
10,83 €
2
CHC4-14/B
M4
14
0,70
14
7,22 x 4
3,00
200
18,78 €
2
CHC4-16/B
M4
16
0,70
16
7,22 x 4
3,00
200
10,32 €
2
CHC4-20/B
M4
20
0,70
20
7,22 x 4
3,00
200
12,61 €
2
CHC4-25/B
M4
25
0,70
25
7,22 x 4
3,00
200
13,49 €
2
CHC4-30/B
M4
30
0,70
20
7,22 x 4
3,00
200
14,22 €
2
CHC4-35/B
M4
35
0,70
20
7,22 x 4
3,00
100
9,41 €
2
CHC4-40/B
M4
40
0,70
20
7,22 x 4
3,00
100
9,52 €
2
CHC4-45/B
M4
45
0,70
20
7,22 x 4
3,00
100
13,82 €
1
CHC4-50/B
M4
50
0,70
20
7,22 x 4
3,00
200
30,08 €
2
CHC4-6/B
M4
6
0,70
6
7,22 x 4
3,00
200
18,14 €
1
CHC4-8/B
M4
8
0,70
8
7,22 x 4
3,00
200
10,34 €
2
CHC5-10/B
M5
10
0,80
10
8,72 x 5
4,00
200
10,87 €
2
CHC5-12/B
M5
12
0,80
12
8,72 x 5
4,00
200
13,72 €
2
CHC5-16/B
M5
16
0,80
16
8,72 x 5
4,00
200
16,05 €
2
CHC5-18/B
M5
18
0,80
18
8,72 x 5
4,00
200
18,99 €
1
CHC5-20/B
M5
20
0,80
20
8,72 x 5
4,00
200
15,33 €
2
CHC5-25/B
M5
25
0,80
25
8,72 x 5
4,00
200
30,00 €
2
CHC5-30/B
M5
30
0,80
22
8,72 x 5
4,00
200
19,89 €
2
CHC5-35/B
M5
35
0,80
22
8,72 x 5
4,00
100
10,86 €
2
CHC5-40/B
M5
40
0,80
22
8,72 x 5
4,00
100
12,02 €
2
CHC5-45/B
M5
45
0,80
22
8,72 x 5
4,00
100
10,95 €
1
CHC5-50/B
M5
50
0,80
22
8,72 x 5
4,00
100
15,52 €
2
CHC5-55/B
M5
55
0,80
22
8,72 x 5
4,00
100
18,57 €
1
CHC5-60/B
M5
60
0,80
22
8,72 x 5
4,00
100
20,01 €
1
CHC5-70/B
M5
70
0,80
22
8,72 x 5
4,00
100
31,53 €
1
CHC5-8/B
M5
8
0,80
8
8,72 x 5
4,00
200
16,22 €
2
CHC6-10/B
M6
10
1,00
10
10,22 x 6
5,00
200
19,66 €
2
CHC6-100/B
M6
100
1,00
24
10,22 x 6
5,00
200
49,81 €
1
CHC6-110/B
M6
110
1,00
24
10,22 x 6
5,00
200
67,98 €
1
CHC6-12/B
M6
12
1,00
12
10,22 x 6
5,00
200
20,49 €
2
CHC6-16/B
M6
16
1,00
16
10,22 x 6
5,00
200
16,94 €
2
CHC6-18/B
M6
18
1,00
18
10,22 x 6
5,00
200
30,55 €
1
CHC6-20/B
M6
20
1,00
20
10,22 x 6
5,00
200
16,94 €
2
CHC6-25/B
M6
25
1,00
25
10,22 x 6
5,00
200
18,89 €
2
CHC6-30/B
M6
30
1,00
30
10,22 x 6
5,00
200
21,49 €
2
CHC6-35/B
M6
35
1,00
24
10,22 x 6
5,00
100
12,81 €
2
CHC6-40/B
M6
40
1,00
24
10,22 x 6
5,00
100
13,89 €
1
CHC6-45/B
M6
45
1,00
24
10,22 x 6
5,00
100
13,48 €
1
CHC6-50/B
M6
50
1,00
24
10,22 x 6
5,00
100
19,92 €
2
CHC6-55/B
M6
55
1,00
24
10,22 x 6
5,00
100
38,85 €
1
CHC6-60/B
M6
60
1,00
24
10,22 x 6
5,00
100
22,75 €
2
CHC6-70/B
M6
70
1,00
24
10,22 x 6
5,00
100
31,89 €
1
CHC6-8/B
M6
8
1,00
8
10,22 x 6
5,00
200
35,16 €
2
CHC6-80/B
M6
80
1,00
24
10,22 x 6
5,00
100
34,63 €
1
CHC6-90/B
M6
90
1,00
24
10,22 x 6
5,00
100
43,88 €
1
CHC8-100/B
M8
100
1,25
28
13,72 x 8
8
50
28,73 €
1
CHC8-110/B
M8
110
1,25
28
13,72 x 8
8
50
39,97 €
1
CHC8-12/B
M8
12
1,25
12
13,27 x 8
6,00
200
46,20 €
1
CHC8-120/B
M8
120
1,25
28
13,72 x 8
6,00
50
52,77 €
1
CHC8-130/B
M8
130
1,25
28
13,72 x 8
6,00
50
56,46 €
1
CHC8-140/B
M8
140
1,25
28
13,72 x 8
6,00
50
90,87 €
1
CHC8-150/B
M8
150
1,25
28
13,72 x 8
6,00
50
96,77 €
1
CHC8-16/B
M8
16
1,25
16
13,72 x 8
6,00
200
39,82 €
2
CHC8-160/B
M8
160
1,25
28
13,72 x 8
6,00
25
76,20 €
1
CHC8-20/B
M8
20
1,25
20
13,72 x 8
6,00
200
33,89 €
2
CHC8-25/B
M8
25
1,25
25
13,72 x 8
6,00
200
41,94 €
2
CHC8-30/B
M8
30
1,25
30
13,72 x 8
6,00
200
39,55 €
2
CHC8-35/B
M8
35
1,25
35
13,72 x 8
6,00
100
27,74 €
2
CHC8-40/B
M8
40
1,25
28
13,72 x 8
6,00
100
30,74 €
2
CHC8-45/B
M8
45
1,25
28
13,72 x 8
6,00
100
34,11 €
1
CHC8-50/B
M8
50
1,25
28
13,72 x 8
6,00
100
26,92 €
2
CHC8-60/B
M8
60
1,25
28
13,72 x 8
6,00
100
43,13 €
2
CHC8-70/B
M8
70
1,25
28
13,72 x 8
6,00
100
57,41 €
1
CHC8-80/B
M8
80
1,25
28
13,72 x 8
6,00
100
60,19 €
1
CHC8-90/B
M8
90
1,25
28
13,72 x 8
6,00
50
22,95 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ecrou 6 pans DIN934
Matière : Acier classe 6|8|
Serrure pour profilé aluminium
Type : Serrure pour porte coulissante
Serrure magnétique pour profilé aluminium
Type : Serrure rapide ajustable
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| CHC1.6-4/B| CHC1.6-6/B| CHC10-16/B| CHC10-20/B| CHC10-25/B| CHC10-30/B| CHC10-35/B| CHC10-40/B| CHC10-50/B| CHC10-60/B| CHC10-70/B| CHC10-80/B| CHC12-100/B| CHC12-110/B| CHC12-120/B| CHC12-130/B| CHC12-140/B| CHC12-150/B| CHC12-160/B| CHC12-180/B| CHC12-20/B| CHC12-200/B| CHC12-25/B| CHC12-30/B| CHC12-35/B| CHC12-40/B| CHC12-50/B| CHC12-60/B| CHC12-70/B| CHC12-80/B| CHC12-90/B| CHC2.5-10/B| CHC2.5-12/B| CHC2.5-5/B| CHC2.5-6/B| CHC2.5-8/B| CHC2-10/B| CHC2-12/B| CHC2-4/B| CHC2-5/B| CHC2-6/B| CHC2-8/B| CHC3-10/B| CHC3-12/B| CHC3-16/B| CHC3-20/B| CHC3-25/B| CHC3-30/B| CHC3-35/B| CHC3-6/B| CHC3-8/B| CHC4-10/B| CHC4-12/B| CHC4-14/B| CHC4-16/B| CHC4-20/B| CHC4-25/B| CHC4-30/B| CHC4-35/B| CHC4-40/B| CHC4-45/B| CHC4-50/B| CHC4-6/B| CHC4-8/B| CHC5-10/B| CHC5-12/B| CHC5-16/B| CHC5-18/B| CHC5-20/B| CHC5-25/B| CHC5-30/B| CHC5-35/B| CHC5-40/B| CHC5-45/B| CHC5-50/B| CHC5-55/B| CHC5-60/B| CHC5-70/B| CHC5-8/B| CHC6-10/B| CHC6-100/B| CHC6-110/B| CHC6-12/B| CHC6-16/B| CHC6-18/B| CHC6-20/B| CHC6-25/B| CHC6-30/B| CHC6-35/B| CHC6-40/B| CHC6-45/B| CHC6-50/B| CHC6-55/B| CHC6-60/B| CHC6-70/B| CHC6-8/B| CHC6-80/B| CHC6-90/B| CHC8-100/B| CHC8-110/B| CHC8-12/B| CHC8-120/B| CHC8-130/B| CHC8-140/B| CHC8-150/B| CHC8-16/B| CHC8-160/B| CHC8-20/B| CHC8-25/B| CHC8-30/B| CHC8-35/B| CHC8-40/B| CHC8-45/B| CHC8-50/B| CHC8-60/B| CHC8-70/B| CHC8-80/B| CHC8-90/B
CHC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHC.pdf