l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Vis épaulées
Vis épaulée inox 303
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vis épaulée inox 303
INOX
- Matière Inox 303
Description et Caractéristiques du produit
- Matière :
Inox 303
- Fonction de centrage et de serrage
- T° d’utilisation jusqu’à +430°C
- 6 Pans creux
- Résistance à la traction 550N/mm2
- Vendu par multiple, nous contacter
Utilisation
- Environnement difficile
Caractéristiques complètes
A partir de
8,39 €
HT
Remise
B
Qté
+1
+5
+10
+25
+300
Rem.
Prix
-8%
-12 %
-20%
Sur demande
Remise
A
Qté
+1
+6
+20
+40
+60
+100
+300
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
-30%
-55%
Réinitialiser les filtres
Réf.
Filetage ØM
SD
SL
TL
HD
HL
Multiple de
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
SHS10-12
M10
11,987
12,013
16
20
8
A
30,13 €
2
SHS10-16
M10
11,987
16,013
16
20
8
A
30,13 €
2
SHS10-20
M10
11,987
20,013
16
20
8
A
30,13 €
2
SHS10-25
M10
11,987
25,013
16
20
8
A
30,13 €
2
SHS10-30
M10
11,987
30,013
16
20
8
A
48,66 €
2
SHS3-10
M3
3,987
10,013
4
6
3
2
A
8,39 €
2
SHS3-4
M3
3,987
4,013
4
6
3
2
A
8,39 €
2
SHS3-5
M3
3,987
5,013
4
6
3
2
A
8,39 €
2
SHS3-6
M3
3,987
6,013
4
6
3
2
A
8,39 €
2
SHS3-8
M3
3,987
8,013
4
6
3
2
B
8,39 €
2
SHS4-10
M4
4,987
10,013
5
8
4
2
A
8,39 €
2
SHS4-12
M4
4,987
12,013
5
8
4
2
A
9,55 €
2
SHS4-14
M4
4,987
14,013
5
8
4
2
A
9,55 €
2
SHS4-16
M4
4,987
16,013
5
8
4
2
A
9,55 €
2
SHS4-20
M4
4,987
20,013
5
8
4
2
A
9,55 €
2
SHS4-25
M4
4,987
25,013
5
8
4
2
A
11,95 €
2
SHS4-30
M4
4,987
30,013
5
8
4
2
A
11,95 €
2
SHS4-4
M4
4,987
4,013
5
8
4
2
A
8,39 €
2
SHS4-5
M4
4,987
5,013
5
8
4
2
A
8,39 €
2
SHS4-6
M4
4,987
6,013
5
8
4
2
A
8,39 €
2
SHS4-8
M4
4,987
8,013
5
8
4
2
A
8,39 €
2
SHS5-10
M5
5,987
10,013
6
10
5
2
A
8,39 €
2
SHS5-12
M5
5,987
12,013
6
10
5
2
A
9,55 €
2
SHS5-14
M5
5,987
14,013
6
10
5
2
A
9,55 €
2
SHS5-16
M5
5,987
16,013
6
10
5
A
12,80 €
2
SHS5-20
M5
5,987
20,013
6
10
5
A
13,82 €
2
SHS5-25
M5
5,987
25,013
6
10
5
A
13,82 €
2
SHS5-30
M5
5,987
30,013
6
10
5
A
13,82 €
2
SHS5-4
M5
5,987
4,013
6
10
5
2
A
8,39 €
2
SHS5-5
M5
5,987
5,013
6
10
5
2
A
8,39 €
2
SHS5-6
M5
5,987
6,013
6
10
5
2
A
8,39 €
2
SHS5-8
M5
5,987
8,013
6
10
5
2
A
8,39 €
2
SHS6.1-10/SD
M6
9,987
10,013
11
12
6
A
23,99 €
2
SHS6.1-12/SD
M6
9,987
12,013
11
12
6
A
23,99 €
1
SHS6.1-16/SD
M6
9,987
16,013
11
12
6
A
23,99 €
1
SHS6.1-8/SD
M6
9,987
8,013
11
12
6
A
23,99 €
1
SHS6-10
M6
7,987
10,013
11
12
6
A
13,82 €
2
SHS6-12
M6
7,987
12,013
11
12
6
A
13,82 €
2
SHS6-16
M6
7,987
16,013
11
12
6
A
13,82 €
2
SHS6-20
M6
7,987
20,013
11
12
6
A
13,82 €
2
SHS6-25
M6
7,987
25,013
11
12
6
A
17,54 €
2
SHS6-30
M6
7,987
30,013
11
12
6
A
17,54 €
2
SHS6-6
M6
7,987
6,013
11
12
6
A
13,82 €
2
SHS6-8
M6
7,987
8,013
11
12
6
A
13,82 €
2
SHS8-10
M8
9,987
10,013
12
14
7
A
17,33 €
2
SHS8-12
M8
9,987
12,013
12
14
7
A
17,33 €
2
SHS8-16
M8
9,987
16,013
12
14
7
A
17,33 €
2
SHS8-25
M8
9,987
25,013
12
14
7
A
24,69 €
2
SHS8-30
M8
9,987
30,013
12
14
7
A
24,69 €
2
SHS8-8
M8
9,987
8,013
12
14
7
A
17,33 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vis épaulée ISO7379
Matière : Acier traité classe 12.9
Vis épaulée inox 416
Matière : Inox 416 pré-traité
Rondelle simple
Matière : Inox A2
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
| SHS10-12| SHS10-16| SHS10-20| SHS10-25| SHS10-30| SHS3-10| SHS3-4| SHS3-5| SHS3-6| SHS3-8| SHS4-10| SHS4-12| SHS4-14| SHS4-16| SHS4-20| SHS4-25| SHS4-30| SHS4-4| SHS4-5| SHS4-6| SHS4-8| SHS5-10| SHS5-12| SHS5-14| SHS5-16| SHS5-20| SHS5-25| SHS5-30| SHS5-4| SHS5-5| SHS5-6| SHS5-8| SHS6.1-10/SD| SHS6.1-12/SD| SHS6.1-16/SD| SHS6.1-8/SD| SHS6-10| SHS6-12| SHS6-16| SHS6-20| SHS6-25| SHS6-30| SHS6-6| SHS6-8| SHS8-10| SHS8-12| SHS8-16| SHS8-25| SHS8-30| SHS8-8
SHS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/SHS.pdf