Accueil SHOP Eléments mécaniques VisserieVis épauléesVis épaulée ISO7379

Vis épaulée ISO7379 ISO 7379

- Matière Acier traité classe 12.9

ISO 7379

- Visserie Qualité 12.9

- Fonction de centrage et de serrage

- Matière :

Acier traité 33-38 HRc

(trempe à l’huile)

- Résistance à la traction 1220N/mm2

- Résistance au cisaillement 624N/mm2

- Allongement minimal 8%

- T° d’utilisation : -50°C à +300°C

- Vendu par multiple, nous contacter
A partir de 3,52 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +40 +60 +100 +300 
Rem.Prix -10% -15 % -20% -30% -55% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
HSS10-100 20,48 € 2
HSS10-16 7,40 € 2
HSS10-20 7,07 € 2
HSS10-25 8,07 € 2
HSS10-30 8,19 € 2
HSS10-40 8,03 € 2
HSS10-50 8,89 € 2
HSS10-60 10,95 € 2
HSS10-70 11,64 € 2
HSS10-80 15,01 € 1
HSS10-90 17,25 € 1
HSS12-120 39,15 € 1
HSS12-30 14,03 € 2
HSS12-40 15,17 € 2
HSS12-50 15,79 € 2
HSS12-60 18,81 € 2
HSS12-70 19,52 € 2
HSS12-80 20,76 € 2
HSS12-90 23,13 € 1
HSS5-10 3,52 € 2
HSS5-12 3,52 € 2
HSS5-16 3,68 € 2
HSS5-20 3,68 € 2
HSS5-25 3,75 € 2
HSS5-30 3,75 € 2
HSS5-40 3,80 € 2
HSS6-12 3,85 € 2
HSS6-16 3,96 € 2
HSS6-20 4,12 € 2
HSS6-25 4,12 € 2
HSS6-30 4,31 € 2
HSS6-40 4,46 € 2
HSS6-50 4,57 € 2
HSS8-16 4,69 € 2
HSS8-20 4,69 € 2
HSS8-25 4,85 € 2
HSS8-30 5,93 € 2
HSS8-40 6,29 € 2
HSS8-50 6,36 € 2
HSS8-60 6,36 € 2
HSS8-70 6,98 € 2
HSS8-80 7,82 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vis épaulée inox 303
Matière : Inox 303

Vis épaulée inox 416
Matière : Inox 416 pré-traité

Rondelle simple
Matière : Acier

 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| HSS10-100| HSS10-16| HSS10-20| HSS10-25| HSS10-30| HSS10-40| HSS10-50| HSS10-60| HSS10-70| HSS10-80| HSS10-90| HSS12-120| HSS12-30| HSS12-40| HSS12-50| HSS12-60| HSS12-70| HSS12-80| HSS12-90| HSS5-10| HSS5-12| HSS5-16| HSS5-20| HSS5-25| HSS5-30| HSS5-40| HSS6-12| HSS6-16| HSS6-20| HSS6-25| HSS6-30| HSS6-40| HSS6-50| HSS8-16| HSS8-20| HSS8-25| HSS8-30| HSS8-40| HSS8-50| HSS8-60| HSS8-70| HSS8-80
HSS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/HSS.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.