l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Ressorts
Ressorts de compression
Ressort de compression au mètre acier
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Ressort de compression au mètre acier
- Type au mètre
- Matière Acier
Description et Caractéristiques du produit
Ressort à découper à la longueur voulue
- Ressort à découper à la longueur
voulue
- Longueur unitaire : 1000mm
- Matières :
Acier corde à piano
Selon DIN 17223 Classe C. No 1,1200
Inox selon DIN 17224 No 1,4310
(Inox 302 AMS)
Caractéristiques complètes
A partir de
30,56 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ø Extérieur DO
Ø Fil d
Longueur à vide L0
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
D19000
2,40
0,40
1000
30,56 €
2
D19010
3,60
0,40
1000
30,56 €
1
D19020
3,70
0,50
1000
30,56 €
2
D19030
4,50
0,50
1000
30,56 €
2
D19040
4,63
0,63
1000
30,56 €
2
D19050
5,63
0,63
1000
30,56 €
2
D19060
5,80
0,80
1000
31,89 €
2
D19070
7,10
0,80
1000
31,89 €
2
D19080
7,30
1,00
1000
31,00 €
2
D19090
9,00
1,00
1000
31,00 €
2
D19100
9,25
1,25
1000
31,89 €
2
D19110
11,25
1,25
1000
31,89 €
2
D19120
11,60
1,60
1000
32,33 €
2
D19130
14,10
1,60
1000
32,33 €
2
D19140
14,50
2,00
1000
32,38 €
2
D19150
18,00
2,00
1000
32,38 €
2
D19160
15,00
2,20
1000
33,80 €
1
D19170
24,00
2,20
1000
33,80 €
2
D19180
18,50
2,50
1000
34,18 €
2
D19190
22,50
2,50
1000
34,18 €
2
D19200
20,00
2,80
1000
35,36 €
2
D19210
30,00
2,80
1000
35,36 €
2
D19220
28,20
3,20
1000
35,54 €
2
D19230
35,20
3,20
1000
35,54 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ressort de compression au mètre inox
Type : au mètre
Matière : Inox
Ressort de compression DIN2095
Type : DIN 2095
Ressort de compression conique
Type : Conique
Matière : Inox
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
| D19000| D19010| D19020| D19030| D19040| D19050| D19060| D19070| D19080| D19090| D19100| D19110| D19120| D19130| D19140| D19150| D19160| D19170| D19180| D19190| D19200| D19210| D19220| D19230
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/D19_D29.pdf