l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Fixations
Entretoises
Entretoise hexagonale
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Entretoise hexagonale
- Matière Laiton
- Type hexagonale mâle/femelle
Description et Caractéristiques du produit
Colonnette mâle/femelle
- Colonnette mâle/femelle
- Matière :
Laiton finition électrolyse nickel
- Conditionnées par lot
Caractéristiques complètes
A partir de
5,21 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+20
+100
Rem.
Prix
-20%
-30 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Filetage
L1
L3
AF
L2
L4
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
MPB2.5-10/B
M2,5
10
6
5
6
0,80
20
6,68 €
2
MPB2.5-12/B
M2,5
12
6
5
8
0,80
20
7,56 €
2
MPB2.5-15/B
M2,5
15
6
5
8
0,80
20
8,47 €
2
MPB2.5-20/B
M2,5
20
6
5
8
0,80
20
10,63 €
2
MPB2.5-25/B
M2,5
25
6
5
8
0,80
20
11,89 €
2
MPB2.5-30/B
M2,5
30
6
5
8
0,80
20
14,19 €
2
MPB2.5-35/B
M2,5
35
6
5
8
0,80
20
17,24 €
1
MPB2.5-5/B
M2,5
5
6
5
3
0,80
20
5,57 €
2
MPB2.5-8/B
M2,5
8
6
5
4
0,80
20
6,12 €
2
MPB2-10/B
M2
10
6
4
6
0,70
20
6,68 €
2
MPB2-12/B
M2
12
6
4
8
0,70
20
7,04 €
2
MPB2-20/B
M2
20
6
4
8
0,70
20
10,43 €
2
MPB2-25/B
M2
25
6
4
8
0,70
20
13,67 €
2
MPB2-5/B
M2
5
6
4
3
0,70
20
5,75 €
2
MPB2-8/B
M2
8
6
4
4
0,70
20
6,12 €
2
MPB3-10/B
M3
10
8
5
6
0,90
20
6,12 €
2
MPB3-12/B
M3
12
8
5
8
0,90
20
6,68 €
1
MPB3-15/B
M3
15
8
5
8
0,90
20
7,42 €
2
MPB3-18/B
M3
18
8
5
8
0,90
20
8,47 €
2
MPB3-20/B
M3
20
8
5
8
0,90
20
9,19 €
2
MPB3-25/B
M3
25
10
5
10
0,90
20
10,79 €
2
MPB3-30/B
M3
30
10
5
10
0,90
20
12,60 €
2
MPB3-35/B
M3
35
10
5
10
0,90
20
16,16 €
2
MPB3-40/B
M3
40
10
5
10
0,90
20
17,95 €
2
MPB3-45/B
M3
45
10
5
10
0,90
20
19,94 €
1
MPB3-5/B
M3
5
8
5
3
0,90
20
5,21 €
2
MPB3-70/B
M3
70
10
5
10
0,90
20
29,40 €
2
MPB3-8/B
M3
8
8
5
4
0,90
20
5,65 €
2
MPB4-10/B
M4
10
8
7
6
1,20
20
9,37 €
2
MPB4-12/B
M4
12
8
7
8
1,20
20
9,90 €
2
MPB4-15/B
M4
15
8
7
8
1,20
20
11,19 €
1
MPB4-18/B
M4
18
8
7
8
1,20
20
12,61 €
2
MPB4-20/B
M4
20
8
7
8
1,20
20
13,68 €
2
MPB4-25/B
M4
25
10
7
10
1,20
20
15,99 €
2
MPB4-30/B
M4
30
10
7
10
1,20
20
18,69 €
2
MPB4-35/B
M4
35
10
7
10
1,20
20
23,51 €
1
MPB4-45/B
M4
45
10
7
10
1,20
20
29,22 €
2
MPB4-50/B
M4
50
10
7
10
1,20
20
31,55 €
2
MPB4-8/B
M4
8
8
7
4
1,20
20
8,85 €
2
MPB4-80/B
M4
80
10
7
10
1,20
20
48,54 €
2
MPB5-10/B
M5
10
8
8
6
1,40
20
12,07 €
1
MPB5-12/B
M5
12
8
8
8
1,40
20
13,15 €
2
MPB5-15/B
M5
15
8
8
8
1,40
20
14,74 €
2
MPB5-20/B
M5
20
8
8
8
1,40
20
18,31 €
1
MPB5-25/B
M5
25
10
8
10
1,40
20
21,74 €
2
MPB5-30/B
M5
30
10
8
10
1,40
20
26,57 €
2
MPB5-35/B
M5
35
10
8
10
1,40
20
29,55 €
1
MPB5-40/B
M5
40
10
8
10
1,40
20
32,25 €
2
MPB5-50/B
M5
50
10
8
10
1,40
20
38,71 €
2
MPB5-60/B
M5
60
10
8
10
1,40
20
46,22 €
2
MPB5-70/B
M5
70
10
8
10
1,40
20
52,10 €
2
MPB5-8/B
M5
8
8
8
4
1,40
20
11,93 €
2
MPB5-80/B
M5
80
10
8
10
1,40
20
60,16 €
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
| MPB2.5-10/B| MPB2.5-12/B| MPB2.5-15/B| MPB2.5-20/B| MPB2.5-25/B| MPB2.5-30/B| MPB2.5-35/B| MPB2.5-5/B| MPB2.5-8/B| MPB2-10/B| MPB2-12/B| MPB2-20/B| MPB2-25/B| MPB2-5/B| MPB2-8/B| MPB3-10/B| MPB3-12/B| MPB3-15/B| MPB3-18/B| MPB3-20/B| MPB3-25/B| MPB3-30/B| MPB3-35/B| MPB3-40/B| MPB3-45/B| MPB3-5/B| MPB3-70/B| MPB3-8/B| MPB4-10/B| MPB4-12/B| MPB4-15/B| MPB4-18/B| MPB4-20/B| MPB4-25/B| MPB4-30/B| MPB4-35/B| MPB4-45/B| MPB4-50/B| MPB4-8/B| MPB4-80/B| MPB5-10/B| MPB5-12/B| MPB5-15/B| MPB5-20/B| MPB5-25/B| MPB5-30/B| MPB5-35/B| MPB5-40/B| MPB5-50/B| MPB5-60/B| MPB5-70/B| MPB5-8/B| MPB5-80/B
MPB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/MPB.pdf