Goupille,
Forme élastique spiralée ISO 8750
, Matière Inox 304
Utilisation - Les goupilles élastiques se choisissent en fonction : des efforts de cisaillement engendrés, de la rigidité de la fixation de plusieurs pièces à assembler, de la résistance permanente exigée sous une charge variable et vibrante - Montage peu coûteux, peuvent être utilisées à la place des goupilles pleines - Grande fiabilité concernant la transmission de grands efforts - Grande résistance à l’usure - Goupilles de sécurité Montage Mise en place des goupilles - Avant montage, le Ød1 est plus grand que le ØD de l’alésage du trou